Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Connecteurs carte-à-carte

Connecteurs carte-à-carte

Avec les connecteurs carte-à-carte de la gamme FINEPITCH, Phoenix Contact propose des solutions blindées et non blindées destinées à la transmission des signaux et des données. Réalisez des alignements personnalisés de vos circuits imprimés avec toutes les dimensions possibles, différents designs, des hauteurs d'empilage et nombres de pôles variés, avec différents pas de 0,635 à 2,54 mm. Des connexions ​mezzanine​ et coplanaires ainsi que des ​cartes mère-fille sont également possibles.

Avantages

  • Un design flexible grâce à des connecteurs robustes aux pas de 0,635 à 2,54 mm dans de nombreuses hauteurs d'empilage
  • Des connexions carte-à-carte adaptées aux applications, en versions blindées et non blindées pour différentes exigences CEM
  • Une assistance à la conception complète pour un développement rapide et facile des appareils grâce à des données adaptées à la pratique et à des échantillons gratuits
  • Des possibilités d'utilisation variées grâce à une transmission de données haut débit jusqu'à 52 Gbit/s
Échantillons gratuits
Testez les connecteurs carte-à-carte

Vous souhaitez tester les connecteurs carte-à-carte de la gamme FINEPITCH ? – Commandez dès maintenant votre kit d'échantillons. Nous vous aidons dans le choix et la conception des connecteurs pour C.I. Bénéficiez d'une assistance compétente pour l'utilisation ciblée dans votre application. Jugez par vous-même les avantages des solutions de Phoenix Contact.

Commander un échantillon gratuit
Vue éclatée des connecteurs carte-à-carte sur plusieurs circuits imprimés au-dessus d'un boîtier électronique
Connecteurs carte-à-carte de la série FR 1,27

Livre blanc sur les connecteurs carte-à-carte haut débit Identifier les influences sur la transmission des données et optimiser l'intégrité des données

La mise en réseau du monde requiert des appareils et des interfaces avec des transferts de données de plus en plus rapides. Elle nécessite également, au sein des appareils, des connexions qui acheminent les signaux et les données le plus rapidement et le plus sûrement possible d'un circuit imprimé à l'autre. Consultez notre livre blanc pour découvrir comment atteindre une intégrité élevée des données avec des connecteurs carte-à-carte à impédance optimisée ainsi qu'avec le schéma des pôles et la structure correspondante de la couche du circuit imprimé.

Compensation de la tolérance pour les connecteurs carte-à-carte

Livre blanc sur les différents modes de compensation de la tolérance Différents systèmes de contact et leur compensation de la tolérance

Les connecteurs carte-à-carte relient les circuits imprimés. Ils doivent répondre aux exigences électriques et mécaniques des appareils. Selon les besoins, différents systèmes de connecteurs offrant des avantages spécifiques, tels que la capacité de compensation de la tolérance, sont adaptés. Découvrez dans notre livre blanc pourquoi la compensation de la tolérance est si importante pour les connecteurs carte-à-carte. Découvrez les différents systèmes de contact, leurs applications et dans quels cas les types flottants sont préférables aux types rigides.

Nouveaux produits

Connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 SL
Connecteurs carte-à-carte de la série FS au pas de 0,635 mm

Connecteurs carte-à-carte non blindés au pas de 0,8 mm

Plus de flexibilité grâce aux empreintes de C.I. compatibles

Les connecteurs carte-à-carte FINEPITCH de la série FP 0,8 SL sont des variantes non blindées de la série FP 0,8. Grâce à leur compatibilité avec l'empreinte de C.I. des variantes blindées FP 0,8, ils permettent un remplacement flexible des deux versions sans devoir adapter la disposition du circuit imprimé.

Caractéristiques principales

  • Pas : 0,8 mm
  • Nombres de pôles : 12, 20, 32, 52, 80
  • Hauteur d'empilage : 6 mm ... 21 mm
  • Débits jusqu'à 52 Gbit/s
  • Disponibles en option avec blindage
  • Intensité nominale : 1,7 A par contact
  • Cycles d'enfichage : 500
  • Tension d'essai : 500 V AC

Avantages

  • Empreinte de C.I. compatible permettant un remplacement flexible des versions blindées et non blindées
  • Des connexions mécaniques et électriques fiables, grâce au système de contact ScaleX des deux côtés
  • Robustesse : technologie ScaleX pour une compensation élevée des tolérances et une bonne protection des contacts
  • Un design flexible d'appareils : différents nombres de pôles, types et hauteurs d'empilage, avec une grande sécurité de connexion

Connecteurs carte-à-carte de la série FS

Transmission de données rapide au pas de 0,635 mm

Les connecteurs carte-à-carte peu encombrants de la série FS 0,635 permettent de réaliser des agencements de circuits imprimés mezzanine avec des taux de transmission de données à haut débit allant jusqu'à 40 Gbits/s. Le système flottant offre une compensation de la tolérance jusqu'à 0,7 mm dans les directions x et y et 0,6 mm dans la direction z.

Caractéristiques principales

  • Pas : 0,635 mm
  • 20 à 80 pôles
  • Hauteurs d'empilage : 6 mm ... 16,6 mm
  • Débits : 40 Gbit/s
  • Courant : 0,5 A
  • Cycles d'enfichage : 50
  • Tension d'essai : 500 V AC
  • Tolérances flottantes : ±0,7 mm (directions x, y)

Avantages

  • Assistance à la conception pour le développement d'appareils grâce aux données M-CAD/E-CAD et au service d'échantillonnage gratuit
  • Économies de coûts et gain de place grâce à une gamme standardisée avec différentes hauteurs d'empilage
  • Easy Mating grâce aux nez de guidage intégrés et à la compensation de la tolérance pour un enfichage sans erreur
  • Compensation des tolérances et des tensions mécaniques pour une connexion sûre grâce à la fonction flottante

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

Aperçu de la gamme carte-à-carte La connexion appropriée pour un design d'appareils flexible : la série FINEPITCH à grand nombre de pôles offre des solutions idéales pour des connexions industrielles de circuits imprimés. Vous avez ainsi la possibilité d'organiser les circuits imprimés dans votre appareil de manière très flexible. Les versions blindées ont d'excellentes propriétés CEM.

Carte d'images interactive : différentes séries de connecteurs carte-à-carte en un coup d'œil
Séries FQ 1,27 et FQ 2,54
Les barrettes à picots et plinthes universelles au pas de 1,27 mm et 2,54 mm se distinguent par un design adapté à l'application et optimisé au niveau des coûts. Des connexions ​mezzanines​ et coplanaires ainsi que des ​connexions mère-fille sont également possibles grâce aux barrettes à picots et plinthes.
En savoir plus sur les produits
Séries FQ 1,27 et FQ 2,54
Série FR 1,27
Le gain de temps dans le processus de développement et la transmission de données haut débit font la différence. Les connecteurs carte-à-carte de la série FR 1,27 permettent des débits de données jusqu'à 28 Gbit/s ainsi que des simulations spécifiques au client pour l'intégrité des données.
En savoir plus sur les produits
Série FR 1,27
Série FP 0,8
Les connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 se caractérisent par la technologie ScaleX innovante. Ce double contact unique en son genre permet une connexion fiable et robuste ainsi qu'une compensation de tolérance élevée lors de l'insertion.
En savoir plus sur les produits
Série FP 0,8
Série FS 0,635
Avec les connecteurs carte-à-carte de la série FS 0,635, vous réalisez des connexions compactes de circuits imprimés en version rigide ou flottante. Grâce à des débits de données allant jusqu'à 40 Gbit/s ainsi qu'à différents nombres de pôles et hauteurs d'empilage, vous pouvez développer des appareils de manière flexible.
En savoir plus sur les produits
Série FS 0,635

Comparaison des caractéristiques techniques

Comparez la série de produits et choisissez le connecteur carte-à-carte qui convient à votre application.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FQ 1,27 | FQ 2,54
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

FQ 1,27 | FQ 2,54

Aperçu des caractéristiques techniques
Série de produits FS 0,635 | FS 0,635 flottant FP 0,8 FR 1,27 FQ 1,27 | FQ 2,54
Pas 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm 1,27 mm | 2,54 mm
Nombres de pôles 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100 10 ... 80
Hauteurs d'empilage 6 mm … 16,6 mm 6 mm … 21 mm 8 mm … 13,8 mm 6,2 mm … 7,5 mm | 13,6 mm … 14,9 mm
Designs Vertical Vertical et horizontal Vertical, horizontal et câble plat Vertical | Vertical et horizontal
Blindage - En option - -
Flottant ± 0,7 mm (directions X et Y) ± 0,3 mm (directions X et Y), compensation de la tolérance intégrée dans le contact - -
Intensité nominale par contact 0,5 A 1,7 A 2,3 A 1,0 A | 3,0 A
Débit de données Jusqu'à 30 Gbit/s | Jusqu'à 40 Gbit/s Jusqu'à 52 Gbit/s Jusqu'à 28 Gbit/s -
Cycles d'enfichage 50 500 500 100
Vers la liste des produits Vers la liste des produits Vers la série de produits Vers la liste des produits

Connecteurs carte-à-carte de la série FR 1,27


Connecteurs carte-à-carte de la série FR 1,27

Votre avance avec des débits de données accélérés jusqu'à 28 Gbit/s

La transmission de données haut débit et le gain de temps dans le processus de développement font la différence : avec les connecteurs carte-à-carte de la série FR au pas de 1,27 mm, Phoenix Contact propose des débits de données allant jusqu'à 28 Gbit/s et des simulations spécifiques au client pour l'intégrité des données.

Connecteurs carte-à-carte de la série FR 1,27

Vous cherchez un remplacement compatible pour votre connexion carte-à-carte établie au pas de 1,27 mm, tout en étant prêt à répondre aux exigences industrielles futures ? La série FR 1,27 offre la solution optimale. Profitez d'une transmission de données rapide et d'une conception efficace.

Vos avantages avec la série FR 1,27

Connecteurs carte-à-carte de la série FR 1,27
Connecteurs carte-à-carte de la série FR 1,27 dans diverses tailles
Développeur lors d'une réunion avec des simulations personnalisées
Connecteurs carte-à-carte de la série FR 1,27 Courbe de transmission du signal
Connecteurs carte-à-carte avec modèles MCAD et données ECAD
Connecteurs carte-à-carte de la série FR 1,27

Le nouveau connecteur haut débit permet pour la première fois une transmission de données jusqu'à 28 Gbit/s. Ce saut de performance est désormais une réalité grâce à une architecture intelligente des composants et à une fabrication axée sur la qualité. Des matériaux et des surfaces de contact de haute qualité sont utilisés à cet effet. Tout en respectant les normes établies du marché, les clients ont désormais accès à de toutes nouvelles possibilités de design.

Voir la liste des produits de la série FR 1,27
Connecteurs carte-à-carte de la série FR 1,27 dans diverses tailles

L'évolutivité des connecteurs carte-à-carte et carte-à-fil pour les nombres de pôles pairs de 6 à 100 assure une grande flexibilité dans le choix des composants. En tant que constructeur d'appareils, vous pouvez réaliser des applications mezzanines et coplanaires tout comme des connexions mères-filles. La conception bien pensée des contacts permet une orientation flexible du circuit imprimé. De plus, la compatibilité avec la série précédente FP 1,27 et les produits concurrents pertinents sur le marché est assurée.

Voir la liste des produits de la série FR 1,27
Développeur lors d'une réunion avec des simulations personnalisées

Avec la croissance rapide des besoins en densité de signaux, les exigences en matière d'intégrité des données augmentent. Les développeurs doivent s'assurer que l'impédance théorique du système est respectée. Afin de vous faire gagner du temps dans le processus de développement et de garantir une transmission avec peu de pertes et de réflexions avec le connecteur, nous réalisons sur demande des simulations spécifiques au client pour votre application. Contactez-nous.

Voir la liste des produits de la série FR 1,27
Connecteurs carte-à-carte de la série FR 1,27 Courbe de transmission du signal

Des courants allant jusqu'à 2,3 A et une transmission de signaux stable à long terme, assurée grâce à une construction de connecteurs bien pensée, vous offrent un cadre pour de multiples domaines d'application. Le principe de qualité se reflète par exemple dans les points de contact plaqués or, qui garantissent des connexions sûres grâce à leur disposition en tulipe.

Voir la liste des produits de la série FR 1,27
Connecteurs carte-à-carte avec modèles MCAD et données ECAD

Vous pouvez compter sur nous : nous vous fournissons des caractéristiques techniques complètes ainsi que des modèles MCAD et des données ECAD. Nos empreintes de C.I., nos modèles 3D et nos schémas de connexion vous fournissent une base intégrée pour le développement de vos appareils. Notre service d'échantillonnage est à votre avantage. Commandez simplement et facilement votre échantillon de produit. Vous le recevrez en quelques jours par expédition directe et gratuitement.

Voir la liste des produits de la série FR 1,27

28 Gbit/s : un saut de performance pour des débits de données encore plus élevés

Découvrez comment les connecteurs BTB de la série FR 1,27 permettent de gagner de la place dans l'appareil dans un espace restreint. Pour planifier et réaliser des connexions de circuits imprimés internes à l'appareil, ils permettent aux développeurs d'appareils de disposer d'une grande liberté.

Configurateur pour les confections de câbles pour les connecteurs carte-à-carte de la série FR 1,27

Configurateur pour les confections de câbles de la série FR 1,27

Configurez votre module individuel. Grâce à la visualisation 3D, vous pouvez créer exactement la confection de câbles qui répond à vos exigences personnelles. Choisissez le nombre de pôles et la longueur du câble, déterminez l'orientation des connecteurs et ajoutez un dispositif anti-traction en option.

Analyse par des experts des connecteurs BTB de la série FR 1,27

Transmission de données à grande vitesse et gain de temps lors du développement : découvrez dans l'entretien avec le responsable de produit Tobias Kanne pourquoi la série FR 1,27 ouvre de nouvelles possibilités de conception aux constructeurs d'appareils.

Connecteurs carte-à-carte de la série FS 0,635


Connecteurs carte-à-carte de la série FS 0,635

Connexions de circuits imprimés peu encombrantes au pas de 0,635 mm

Les connecteurs carte-à-carte de la série FS 0,635 constituent une option peu encombrante pour réaliser des agencements de circuits imprimés mezzanine avec des taux de transmission de données à haut débit allant jusqu'à 40 Gbit/s. Avec différents nombres de pôles et hauteurs d'empilage, ils offrent de nombreuses possibilités pour les designs d'appareils.

Connecteurs BTB compacts au pas de 0,635 mm

La série FS 0,635 permet de réaliser des agencements de circuits imprimés mezzanine avec des taux de transmission de données à haut débit allant jusqu'à 40 Gbits/s. Le système flottant offre une compensation de la tolérance jusqu'à 0,7 mm dans les directions x et y et 0,6 mm dans la direction z. Il est ainsi possible d'obtenir une plus grande liberté de mouvement lors de l'alignement des circuits imprimés.

Vos avantages avec la série FS 0,635

Ingénieur lors de la conception de connecteurs carte-à-carte
Connecteurs carte-à-carte flottants FS 0,635
Connecteurs carte-à-carte de la série FS 0,635 avec nez de guidage intégrés
Connecteurs carte-à-carte de la série FS 0,635
Courbe de simulation spécifique au client dans le processus de développement
Ingénieur lors de la conception de connecteurs carte-à-carte

Vous pouvez compter sur nous : nous vous fournissons des caractéristiques techniques complètes ainsi que des modèles CAO et des données ECAD pour le développement de vos appareils. Un autre avantage pour votre travail au quotidien : par notre service d'échantillonnage, vous recevrez vos échantillons en quelques jours par expédition directe et gratuitement.

Voir la liste des produits de la série FS 0,635
Connecteurs carte-à-carte flottants FS 0,635

Flexibilité : les connecteurs carte-à-carte de la série FS sont disponibles avec différents nombres de pôles et hauteurs d'empilage de 6 à 16,6 mm. Grâce au degré de flexibilité élevé pour le design de vos appareils, vous économisez de l'espace et des coûts lors du développement des appareils.

Les connecteurs à ressorts à fonction flottante garantissent une compensation des tolérances de ±0,7 mm dans les directions X et Y et de 0,6 mm dans la direction Z.

Voir la liste des produits de la série FS 0,635
Connecteurs carte-à-carte de la série FS 0,635 avec nez de guidage intégrés

Easy Mating vous garantit une production parfaite : grâce aux nez de guidage intégrés, vous pouvez assembler les connecteurs simplement. Une compensation élevée de la tolérance des contacts réduit les rebuts de la production.

Voir la liste des produits de la série FS 0,635
Connecteurs carte-à-carte de la série FS 0,635

L'interconnexion croissante du monde exige des débits de données de plus en plus élevés. Avec nos connecteurs haut débit de la série FS, vous êtes idéalement équipé : vous pouvez réaliser des alignements de circuits imprimés mezzanine avec des débits de données jusqu'à 40 Gbit/s pour les applications industrielles très complexes.

Voir la liste des produits de la série FS 0,635
Courbe de simulation spécifique au client dans le processus de développement

Avec la croissance rapide des besoins en densité de signaux, les exigences en matière d'intégrité des données augmentent. Contactez-nous : sur demande, nous pouvons réaliser des simulations personnalisées pour votre application. Ainsi, vous gagnez du temps lors du process de développement et vous contribuez à une transmission avec peu de pertes et à faible réflexion.

Voir la liste des produits de la série FS 0,635

Solution compacte et économique pour le développement de vos appareils

Les connecteurs de données carte-à-carte de la série FS vous offrent une solution peu encombrante et économique pour le développement d'appareils. Transmettez des débits de données jusqu'à 40 Gbit/s et des courants jusqu'à 0,5 A par contact via des connecteurs jusqu'à 80 pôles au pas de 0,635 mm et des hauteurs d'empilage jusqu'à 16,6 mm – de manière sûre et fiable grâce à une tolérance élevée en matière d'angle et de décalage.

Vue 3D

Vue à 360° du connecteur BTB de la série FS 0,635

Regardez en détail la vue 3D ci-contre pour découvrir comment développer vos appareils de manière économique et peu encombrante avec la série FS.

Connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8


Connecteurs carte-à-carte au pas de 0,8 mm en versions blindées, non blindées et sans blindage

Des solutions blindées et non blindées au pas de 0,8 mm

Les connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 se caractérisent notamment par la technologie ScaleX innovante. Ce double contact unique en son genre permet une connexion fiable et robuste ainsi qu'une compensation de tolérance élevée lors de l'insertion. Grâce à la bonne intégrité du signal, ils conviennent pour des transmissions de données à haut débit allant jusqu'à 52 Gbit/s.

Les connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 sont disponibles en trois versions. Les versions blindées sont optimisées pour une très bonne compatibilité électromagnétique (CEM). Il existe en outre deux versions non blindées, réparties en non blindée et sans blindage. Celles-ci sont caractérisées par des contacts compatibles CVA ou par une empreinte PCB compatible avec la version blindée.

Vos avantages avec la série FP 0,8

Système de contact ScaleX des deux côtés
ScaleX : design d'appareils flexible
Technologie ScaleX
ScaleX : des débits jusqu'à 52 Gbit/s
Gamme ScaleX
Système de contact ScaleX des deux côtés

Le système de contact ScaleX des deux côtés permet une longueur de contact variable de 1,5 mm. Cela garantit des connexions mécaniques et électriques fiables.

Voir la liste des produits de la série FP 0,8
ScaleX : design d'appareils flexible

Différents nombres de pôles, designs, hauteurs d'empilage de 6 à 21 mm et versions futures permettent de nombreuses libertés pour le design d'appareils.

Voir la liste des produits de la série FP 0,8
Technologie ScaleX

La technologie ScaleX garantit une compensation élevée des tolérances et permet une géométrie de boîtier qui protège les contacts.

Voir la liste des produits de la série FP 0,8
ScaleX : des débits jusqu'à 52 Gbit/s

La série FP 0,8 offre une excellente intégrité des signaux - en option, avec concept de blindage fermé pour une protection CEM élevée.

Voir la liste des produits de la série FP 0,8
Gamme ScaleX

Des tolérances, hauteurs d'empilage et propriétés mécaniques identiques pour les versions non blindées (AOI), blindées (SH) et sans blindage (SL) ainsi que la compatibilité de l'empreinte des variantes sans blindage avec les variantes blindées permettent une grande diversité d'applications.

Voir la liste des produits de la série FP 0,8

Protection CEM élevée

Transmission de données sécurisée jusqu'à 52 Gbit/s grâce à un concept de blindage intelligent : uniques sur le marché, les connecteurs carte-à-carte blindés et non blindés sont réunis dans une même gamme de produits. Les tolérances, hauteurs d'empilage et propriétés mécaniques identiques permettent des paramètres de processus uniformes – en particulier pour les applications où les deux versions sont utilisées sur le même circuit imprimé. Cette large gamme de produits offre également une grande flexibilité dans la conception de la série.

ScaleX FP 0,8 dans le nouveau standard ModBlox7™ Nos connecteurs assurent la connexion des modules au standard ModBlox7™, développé par plusieurs entreprises, dont Phoenix Contact.

ModBlox7™
Présentation du système ModBlox7™ avec FP 0,8 et MINICONNEC
Aperçu du système ModBlox7™ avec connecteur carte-à-carte FP 0,8 et connecteurs MINICONNEC
Connecteurs mâles inversés
Présentation des produits Everything goes Data
ModBlox7™

ModBlox7™ est un standard matériel ouvert et modulaire pour la construction de Box-PC industriels évolutifs. La combinaison de modules standard économiques permet d'obtenir un système qui peut être spécialement adapté de manière flexible aux besoins individuels. Le système est basé sur une connexion mécanique et électrique standardisée entre les différents modules et offre différents types de montage tels que le montage mural, sur rail DIN, sur panneau ou sur rack 19". Grâce à son approche modulaire unique sur le plan mécanique et électrique, il n'est pas nécessaire d'ajouter des composants tels que des fonds de panier ou des contrôleurs d'étagères.

Vers la page d'accueil PICMG®
Présentation du système ModBlox7™ avec FP 0,8 et MINICONNEC

En commençant par l'unité d'alimentation électrique (PSU), on trouve ensuite l'unité centrale CPU. Les deux unités sont reliées par des connecteurs pour C.I. de la gamme MINICONNEC.

La communication correspondante (p. ex. PCIe, USB 2.0, USB 3.0, etc.) est transmise à partir de l'unité centrale CPU via des connecteurs carte-à-carte ScaleX de la série FP 0,8.

Une mise en miroir du système permet une architecture redondante. Vous trouverez des informations détaillées sur le site de PICMG®.

Vers la page d'accueil PICMG®
Aperçu du système ModBlox7™ avec connecteur carte-à-carte FP 0,8 et connecteurs MINICONNEC

L'alimentation en tension du système est réalisée de la PSU à la CPU via nos connecteurs de la gamme MINICONNEC :
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (côté PSU)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (côté unité centrale CPU)

Des connecteurs carte-à-carte de la série FINEPITCH FP 0,8 sont utilisés pour relier la CPU et l'IOU ainsi que les IOU entre elles :
FP 0,8/ 80-FH (côté unité centrale CPU)
FP 0,8/ 80-MH (côté IOU)
FP 0,8/ 80-FH (vers la droite IOU)
FP 0,8/ 80-MH (côté gauche IOU)

Vers les connecteurs pour ModBlox7™
Connecteurs mâles inversés

Des connecteurs de notre gamme MINICONNEC sont également disponibles pour réaliser une liaison par câble entre la PSU et l'unité centrale CPU :
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (sur la PSU)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 RF (côté PSU)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (côté unité centrale CPU)

Vers les connecteurs pour ModBlox7™
Présentation des produits Everything goes Data

Les produits de nos séries FP 0,8 et FR 1,27 ainsi que FS 0,635 sont à votre disposition comme connecteurs C.I. du C.I. de base aussi bien vers le C.I. avant que vers le C.I. arrière. Il est ainsi possible de réaliser des hauteurs d'empilage allant jusqu'à 21 mm avec une compensation de la tolérance de distance allant jusqu'à 1,5 mm. Notre offre de connecteurs d'interface (MINICONNEC, M12, USB, HDMI, etc.) vous permet de compléter plus facilement votre conception ModBlox7™.

Vers la présentation des produits de nos connexions de données

Connecteurs carte-à-carte des séries FQ 1,27 et FQ 2,54


Connecteurs carte-à-carte de la série FQ

Design adapté à l'application et optimisé en termes de coûts pour une utilisation flexible

Les connecteurs carte-à-carte universels de la série FQ sont extrêmement polyvalents. Les connecteurs mâles et femelles universels aux pas de 1,27 mm et 2,54 mm constituent la base des connexions de circuits imprimés compactes à l'intérieur de l'appareil. Ils se caractérisent par un design adapté à l'application et optimisé au niveau des coûts. Des connexions ​mezzanines​ et coplanaires ainsi que des ​connexions cartes mère-fille sont également possibles grâce aux connecteurs mâles et femelles.

Vos avantages avec les séries FQ 1,27 et FQ 2,54

Système de contact des deux côtés
Pions de positionnement des connecteurs
Conditionnement en coplanarité ou bobine et pad pour le « Pick and Place »
Connecteurs carte-à-carte avec contacts sortis
Connexions de circuits imprimés
Système de contact des deux côtés

Une grande liberté pour les constructeurs d'appareils grâce à un système de contact des deux côtés qui garantit des connexions mécaniques et électriques fiables.

Vers la liste de produits des séries FQ
Pions de positionnement des connecteurs

Des pions de positionnement sur la face inférieure assurent des connexions mécaniques et électriques fiables.

Vers la liste de produits des séries FQ
Conditionnement en coplanarité ou bobine et pad pour le « Pick and Place »

La conception coplanaire, les emballages en rouleau ou en plateau, et le « Pick-and-Place » permettent des processus de refusion automatisés.

Vers la liste de produits des séries FQ
Connecteurs carte-à-carte avec contacts sortis

Les contacts sortant sous le boîtier permettent une inspection optique automatique simple.

Vers la liste de produits des séries FQ
Connexions de circuits imprimés

Un design pur et optimisé en termes de coûts offre des solutions rentables pour les connexions internes des circuits imprimés.

Vers la liste de produits des séries FQ
E-Paper
La gamme carte-à-carte en un coup d'œil

Les connecteurs carte-à-carte de la série FINEPITCH offrent des solutions blindées et non blindées pour la transmission des signaux et des données dans l'appareil. Découvrez un aperçu de cette gamme variée.

Ouvrir l'e-paper
Montage des connecteurs carte-à-carte

Parfaitement adaptés à de nombreuses applications De la télécommunication en passant par la domotique et l'automatisation industrielle, jusqu'aux applications IoT : les connecteurs carte-à-carte permettent des solutions compactes pour la transmission des signaux et des données, comme ces applications :

Variateur de vitesse
Routeur
Caméra de sécurité
Caméra industrielle
Alimentation
Commande de bâtiments
Scannage automatique des étiquettes de produits

Processus logistiques efficaces Simplifiez vos arrivages et sorties de marchandises

Nous facilitons vos processus logistiques automatisés grâce à des étiquettes de produits qui indiquent les informations les plus importantes telles que la référence, la quantité, la date de production, le lot et le pays d'origine, et ce, simplement sous forme de code à scanner. Grâce à la lecture automatique des codes, vous réduisez les efforts manuels de vos collaborateurs du service logistique et augmentez votre productivité à l'arrivage et à la sortie des marchandises.