Kısa süreli kesintiler kapasitörlü bakımsız QUINT BUFFER tampon modülü ile köprülenir. Dolayısı ile sistemler kararsız şebekelerde de çalışabilir veya daha uzun süreli kesintilerde tüm gerekli proses verileri kaydedildikten sonra düzgün şekilde kapanabilir. Köprüleme zamanı 20 A'de 200 ms ve 1 A'de 4 sn'dir. Tampon modülü aynı şekilde pik yükler için güç depolama ve sigortaları açtırma fonksiyonlarını yerine getirir. Fonksiyon izleme için aktif anahtarlama çıkışı ve kontrol lambası kullanılır. Entegre diyot ile yükler tamponlanan ve tamponlanmayan yükler olarak gruplandırılabilir. Böylelikle tampon süresi uzatılır ve tamponlanan tüketiciler dahili şebekedeki arızalara karşı korunur.
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
Tampon modülü
2866213
Tampon modülü, 24 V DC/20 A, bakım gerektirmeyen kapasitör temelli güç depolama. Ayrıştırılmış giriş ve çıkış. İndirebilir Dosyalar bölümünde yük akımı ve tampon sürelerinin yanında tampon modu sonrası şarj sürelerini gösteren açıklayıcı bir tablo mevcuttur.
Ürün Ayrıntıları
| Giriş gerilimi | 24 V DC |
| Giriş gerilim aralığı | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| DC giriş gerilim aralığı | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Tampon peryodu | 0,2 s (20 A) |
| 4 s (1 A) | |
| Akım tüketimi | yaklaşık 0,1 A |
| 0,6 A (şarj prosesi) | |
| 20,6 A (maks.) | |
| Ters polarite koruması | evet |
| Şarj gecikmesi | hayır |
| Sabit yedekleme eşiği | < 22 V DC |
| Değişken bağlantı eşiği | (UIN - 1 V)/0.1 s |
| Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot, 35 V DC |
| Verimlilik | > 95 % |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC (giriş gerilimine bağlı olarak) |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 22 V DC ... 28,5 V DC |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 20 A |
| Çıkış akımı sınırı | 27 A (tampon modu) |
| Köprüleme süresi | 200 ms |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | < 35 V DC (tampon modu) |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | < 35 V DC |
| Residüel dalgalanma | < 100 mVSS (tampon modu) |
| Çıkış gücü | 480 W |
| Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 100 mVSS (20 MHz) |
| Güç kaybı | 2,5 W (hazır, 27 A'de) |
| 9,8 W (tampon modu, 27 A'de) | |
| Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot, 35 V DC |
| Paralel bağlantı | evet, tamponlama ve yedekleme süresini arttırmak için |
| Seri bağlantı | Evet |
| Şebekeden çalıştırma | |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 20 A |
| Aküden çalıştırma | |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 20 A |
| Sinyal: Aktif (yüksek = tampon modülü yükleniyor) | |
| Çıkış tanımı | Güç İyi |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 24 V |
| Çıkış gerilimi | + 24 V |
| Sürekli yük akımı | ≤ 20 mA |
| Şarj akımı | 500 mA |
| Nominal kapasite | 0,1 Ah |
| Şarj süresi | < 27 s |
| Hafıza medyası | dahili, kapasite |
| IQ teknolojisi | hayır |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 10 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 20 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 6 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku, min | 1,2 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 1,5 Nm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 10 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 20 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 6 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku, min | 1,2 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 1,5 Nm |
| Sinyal | |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Aktif anahtarlama çıkışı | |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Sinyal çıkışı: Aktif (yüksek = tampon modülü yükleniyor) | |
| Durum göstergesi | LED "Güç İyi", yeşil |
| Durum ekranındaki not | Tampon modülü yüklü: LED ON |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 1 kV (Rutin test) |
| 1 kV (tip testi) |
| IQ teknolojisi | hayır |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Genişlik | 64 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 125 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 5 mm / 5 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
| Alternatif montaj | |
| Genişlik | 122 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 67 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay olarak 0 mm, dikey olarak 50 mm |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Gövde tipi | AluNox (AlMg1) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m |
| İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. | |
| Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standart – Güvenli çok düşük gerilim | EN 60950-1 (SELV) ve EN 60204 (PELV) |
| Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0106-101 |
| Standart - Trafoların güvenliği | EN 61558-2-17 |
| Gemi onayı | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
| UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listelenmiş UL 1604 Sınıf I, Bölüm 2, Gruplar A,B,C,D |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 (EN 55022) |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Muhafaza | Seviye 4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 8 kV |
| Hava deşarjı | 15 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 2 kV (seviye 3 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Çıkış | 2 kV (seviye 3 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Sinyal | 1 kV (seviye 2 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş/Çıkış | 0,5 kV (seviye 1 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Giriş/Çıkış/Sinyal | 0,5 kV (seviye 1 - simetrik: iletken - iletken) |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Giriş/çıkış/sinyal | Seviye 3 |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Ürün numarası | 2866213 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMU |
| Ürün Kodu | CMUPE3 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918959739 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.130 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.000 g |
| Gümrük tarife no | 85322200 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
cUL Onaylı
Onay kimliği: FILE E 211944UL onaylı
Onay kimliği: E211944EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764UL onaylı
Onay kimliği: E123528cUL Listed
Onay kimliği: E123528DNV
Onay kimliği: TAA00002EWIECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE/PTZ/0072cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 32,089 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018