MLnext möjliggör resurssnåla, effektiva produktionsprocesser genom intelligent datautvärdering. Data från produktionsmaskiner utgör grunden för digitaliseringslösningar och ger insikt i resursförbrukningen. Utvärderingar med maskininlärning har fördelar jämfört med manuella analyser och skalbarhet för produktionsprocesser. MLnext från Phoenix Contact gör det möjligt att skapa neurala nätverk för datalänkning och optimerar personalplanering och maskinallokering.
Industrial Internet of Things IIoT ger information i realtid för bättre driftskontroll och effektivare produktion. Det optimerar underhållsprocesserna, minskar stilleståndstiderna och utnyttjar resurserna mer effektivt. IIoT är skalbart och anpassar sig till dina krav.
Industrial Internet of Things (IIoT) är en underkategori till Internet of Things (IoT). Det är den industriella varianten av Internet of Things och fokuserar på tillämpningar inom tillverknings- och industrimiljöer.
Vad är Industrial Internet of Things?
Industrial Internet of Things (IIoT) är en underkategori till Internet of Things (IoT). Det är den industriella varianten av Internet of Things och fokuserar på tillämpningar inom tillverknings- och industrimiljöer. I motsats till IoT, där konsumenter och användare står i centrum, fokuserar IIoT på industriella processer och arbetsflöden.
Syftet med IIoT är att förbättra den operativa effektiviteten, minska produktionskostnaderna, snabba på processer och förverkliga nya affärsmodeller. Genom nätverk av maskiner, produktionssystem och tillverkningsprocesser görs dataanalyser för att optimera produktivitet, effektivitet och underhåll i produktionen.
IIoT-teknik utgör ryggraden i en framtidssäkrad och hållbar digital fabrik.
Egenskaper för IIoT – från OT till IT
Industrial Internet of Things: I motsats till IoT, där konsumenter och användare står i centrum, fokuserar IIoT på industriella processer och förlopp
Industrial Internet of Things: Processer kan optimeras genom att utnyttja fördelarna med enskilda molntjänster
Any Cloud: intelligenta nätverk genom molnanslutningar
Få ut mesta möjliga av dina data. Använd fördelarna med enskilda molntjänster för att optimera processerna. Det ökar kvaliteten på dina produkter eller din anläggning, sänker kostnaderna och du slipper gå in i applikationer som är igång. Dina data skyddas optimalt.
Alla PLCnext Control har som standard en direkt anslutning till Proficloud.io. För alla andra moln däremot kan du antingen ladda ner färdiga molnanslutningar via PLCnext Store till din PLCnext Control och slipper tröttsam programmering eller så använder du standardkommunikation såsom OPC UA eller MQTT för att ansluta till din önskade molnlösning.
Tillämpningar Industrial Internet of Things (IIoT) erbjuder många olika användningsmöjligheter. Här hittar du bara ett litet urval av förverkligade användningsfall:
70 variabler genererar 416 000 datapunkter per timme – den här demon visar en skalbar IIoT-lösning med PLCnext Technology i en tappningsanläggning. Projektet består av ett PLC-program som simulerar process- och leveransdata som kan publiceras med hjälp av IIoT-ramverket. En Node-RED-applikation läser alla datapunkter från IIoT-ramverket och lagrar dem i en InfluxDB-databas. Härifrån visualiseras alla värden i Grafana-dashboards.
Innovativ energihantering tack vare molntjänster – Ett ledande företag för logistikfastigheter optimerar kundernas leveranskedjor och förbättrar leveranskapaciteten. Som en del av EU:s initiativ för energiövervakning och hållbarhet har energidata för fordon, belysning och lagerrobotar registrerats och vidarebefordrats till kunderna. Med Phoenix Contact har ett system utvecklats för energiövervakning och datainsamling. En dashboard visar paketens energiförbrukning och kan utökas.
MORYX Industry och NVIDIA gör digitala tvillingar möjliga i realtid. MORYX fungerar nämligen som en digital bro från det industriella metaversumet till den verkliga fabriken och produktionsområdena. Detta är möjligt tack vare vår MORYX Omniverse-adapter.
Fördelar: Digital konsekvens, mindre manuellt arbete, lägre kostnader, högre datakvalitet, mindre svinn och förbättrat digitalt samarbete för mer flexibilitet.
IIoT erbjuder många olika användningsmöjligheter. Företagen kan välja mellan olika alternativ för tillhandahållande. Tjänstebaserad IIoT kräver ingen lokal IT-infrastruktur och ger flexibel datorkraft. Säkerheten garanteras genom centrala tjänster. On-premises IIoT möjliggör utförande på plats med mycket snabba reaktionstider och definierad datorkapacitet. Kantdatorsystem förenar båda och är perfekt för arbetsintensiva processer. Phoenix Contact erbjuder skräddarsydda IIoT-lösningar.
Vanliga frågor Här svarar vi på vanliga frågor om Industrial Internet of Things:
- Sensorer: Registrera data på plats.
- Kantdatorsystem: Bearbetning nära källan.
- LPWAN: Låg energiförbrukning, stor räckvidd.
- 5G: Hög bandbredd, låg latens.
- Skillnader i räckvidd, latens och energieffektivitet.
- Ökad effektivitet: Data i realtid och automatisering förbättrar produktiviteten.
- Preventivt underhåll: Undvik stopptider genom att upptäcka problem i ett tidigt skede.
- Bättre beslutsunderlag: Omfattande dataanalys möjliggör välgrundade beslut.
Exempel på detta är MQTT, OPC UA och CoAP. Dessa standarder säkerställer driftskompatibilitet och säkerhet.
Phoenix Contact ger dig gärna omfattande rådgivning i ett personligt möte.
Skydd mot attacker: Implementera säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst.
Kryptering: Säker kommunikation mellan enheter och nätverk.
Autentisering: Säkerställ att endast behöriga användare har åtkomst till IIoT-enheter.
Säker konfiguration av enheter: Undvik standardlösenord och konfigurera enheter på ett säkert sätt.