PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H
-
Brytare
2982236
E-nummer:
4001770
E-nummer:
4001770
PLC-INTERFACE med brytare (manövrering: för hand) och integrerat effektkontaktrelä för funktionerna "manuell, noll och automatik", med skruvanslutning, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingångsspänning 24 V AC/DC
Produktdetaljer
| Produkttyp | Relämodul |
| Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
| Användning | Manuell brytare |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 29.10.2026 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,26 W |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC |
| Märkstötspänning | 6 kV |
| Magetiseringssida | |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V AC/DC |
| Ingångsspänningsområde | 19,4 V AC/DC ... 33,6 V AC/DC (20 °C) |
| Märkspänning (anslutet elektromekaniskt relä) | 24 V DC |
| Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
| Drivenhet (polning) | polad |
| Typisk ingångsström vid UN | 11 mA |
| Typisk tillslagstid | 6 ms |
| Typisk utlösningstid | 15 ms |
| Skyddskoppling | likriktarbrygga; likriktarbrygga |
| Driftindikering | LED gul |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
| Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
| Typ av kontakt | Effektkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO, hårdförgylld |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
| Minimal kopplingsspänning | 5 V (100 mA) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Maximal inkopplingsström | på förfrågan |
| Minimal kopplingsström | 10 mA (12 V) |
| Kortslutningsström | 200 A (begränsad kortslutningsström) |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 140 W (vid 24 V DC) |
| 20 W (vid 48 V DC) | |
| 18 W (vid 60 V DC) | |
| 23 W (vid 110 VDC) | |
| 40 W (vid 220 VDC) | |
| 1500 VA (vid 250 V AC) | |
| Utgångssäkring | 4 A gL/gG NEOZED |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generellt måste plintarna stöttas när ledarna ansluts (håll fast med en hand, stötta kapslingen)) |
| Artikelmått | |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 80 mm |
| Djup | 90 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | TAE0000196 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2982236 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK622E |
| Produktnyckel | DK622E |
| GTIN | 4046356093941 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 38,07 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 39 g |
| Tullnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 4a27fa08-6641-4d1d-addc-e98dc867e18c |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 4,893 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemanslutning 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systemanslutning 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systemanslutning 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Systemanslutning 2296061
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Kommunikationsmodul 1279135
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Expansionsmodul 1487020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
Fördelar
Endast 6,2 mm smal
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
Max. kopplingsström 6 A
Potentialfri svarskontakt
Skruv- och Push-in anslutning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge