PTCB E1 24DC/0.63A NO
-
Elektronisk automatsäkring
1464486
E-nummer:
2910623
1-kanaligt, elektroniskt apparatskydd för 12-24 V DC-laster. Fast märkströmsvärde: 0,63 A. Med fjärrindikering och aktiv strömbegränsning. Kan kombineras med CLIPLINE-radplintar. För installation på DIN-skenor.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Finns det en handledning för hårdvara som förklarar PTCB:ens funktioner?
Ja, det finns en handledning för hårdvara som gör det lättare att komma igång med PTCB:en.... Visa mer
Ja, det finns en handledning för hårdvara som gör det lättare att komma igång med PTCB:en.
Visa mindreHur ställs märkströmmen in?
1. Starta programmeringsläget genom att trycka in LED-knappen i > 2 sekunder. LED-lampan visar den inställda märkströmmen med en gul blinkrytm, t.ex. 4x blinkning för 4 A.
2. Ställ in önskad märkström genom att trycka på knappen flera gånger, t...
Visa mer
1. Starta programmeringsläget genom att trycka in LED-knappen i > 2 sekunder. LED-lampan visar den inställda märkströmmen med en gul blinkrytm, t.ex. 4x blinkning för 4 A.
2. Ställ in önskad märkström genom att trycka på knappen flera gånger, t.ex. 3x för 3 A, detta indikeras med 3 x blinkningar.
3. Bekräfta det nya aktuella strömvärdet genom att trycka på kanalknappen i > 2 sekunder.
Om ingen bekräftelse erhålls går kanalen ur programmeringsläget efter 60 sekunder.
Vilka signaler erbjuder PTCB:en?
Det finns olika versioner av PTCB:n, med 13-14 jordpotentialfria kontakter (NO/NO2) eller med en kombination av återställningsingång och statusutgång (SI-R)
NO - jordpotentialfri remote-kontakt 13-14
Detta anger statusen för PTCB:en. Vid e...
Visa mer
Det finns olika versioner av PTCB:n, med 13-14 jordpotentialfria kontakter (NO/NO2) eller med en kombination av återställningsingång och statusutgång (SI-R)
NO - jordpotentialfri remote-kontakt 13-14
Detta anger statusen för PTCB:en. Vid en felfrånkoppling avges ett meddelande.
stängd = det finns inget fel
öppen = det finns en felfrånkoppling
Med NO2 öppnas kontakten även när kanalen frånkopplas manuellt.
SI - statusutgång
Potentialbunden statussignal som återspeglar den omvända statusen för PTCB:en. Vid en felfrånkoppling avges ett meddelande.
High (24 V) = det finns en felfrånkoppling
Low (0 V) = det finns inget fel
Maximal ström 20 mA
RST - reset-ingång
Den kanal som frånkopplats på grund av ett fel kopplas in igen via en negativ flank.
Hur hög är den maximala strömmen för en kortslutning?
Den maximala strömmen beror på den tillgängliga ström som nätdelen kan leverera i händelse av kortslutning och på typen av kortslutning. Strömmen begränsas inte av PTCB:en.
Hur många PTCB:er kan överbryggas?
Begränsningen av antalet PTCB:er som kan överbryggas bestäms inte genom PTCB:erna, utan av överbryggningarna. Byglarna kan bära en maximal ström på 32 A och den största bygeln har 50 poler. Med rätt ström kan därför upp till 50 PTCB:er överbryggas.
Vilka plintar är PTCB:en kompatibel med?
PTCB:en är kompatibel med hela CLIPLINE complete-sortimentet så att en lämplig plint kan användas beroende på kraven. Motsvarande byglar ingår också i sortimentet med CLIPLINE complete-plintar. Ett urval av kompatibla produkter (och tillhörande bygla... Visa mer
PTCB:en är kompatibel med hela CLIPLINE complete-sortimentet så att en lämplig plint kan användas beroende på kraven. Motsvarande byglar ingår också i sortimentet med CLIPLINE complete-plintar. Ett urval av kompatibla produkter (och tillhörande byglar) finns under fliken Tillbehör på produktsidan.
Visa mindre