PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Elektronisk automatsäkring
1441495
E-nummer: 2910619

1-kanaligt, elektroniskt apparatskydd för 12-24 V DC-laster. Märkström som kan ställas in till 0,1-0,63 A. Med fjärrindikering och aktiv strömbegränsning. Kan kombineras med CLIPLINE-radplintar. För installation på DIN-skenor.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Noggrann lokalisering av fel och snabb återanvändning tack vare statusindikering och återställbarhet på plats och på distans
Planera anläggningar utan ansträngning tack vare exakt frånkoppling, låga spänningsförluster och justerbara strömvärden
Mer utrymme i apparatskåpet tack vare integrerad potentialfördelning av plus och minus på 6 mm
Applikationerna byggs lätt upp eftersom de kan byglas till radplintprogrammet CLIPLINE complete

Ofta ställda frågor


Finns det en handledning för hårdvara som förklarar PTCB:ens funktioner?

video thumbnail of faq answer

Ja, det finns en handledning för hårdvara som gör det lättare att komma igång med PTCB:en.... Visa mer

Ja, det finns en handledning för hårdvara som gör det lättare att komma igång med PTCB:en.

Visa mindre

Hur ställs märkströmmen in?

1. Starta programmeringsläget genom att trycka in LED-knappen i > 2 sekunder. LED-lampan visar den inställda märkströmmen med en gul blinkrytm, t.ex. 4x blinkning för 4 A.
2. Ställ in önskad märkström genom att trycka på knappen flera gånger, t... Visa mer

1. Starta programmeringsläget genom att trycka in LED-knappen i > 2 sekunder. LED-lampan visar den inställda märkströmmen med en gul blinkrytm, t.ex. 4x blinkning för 4 A.
2. Ställ in önskad märkström genom att trycka på knappen flera gånger, t.ex. 3x för 3 A, detta indikeras med 3 x blinkningar.
3. Bekräfta det nya aktuella strömvärdet genom att trycka på kanalknappen i > 2 sekunder.
Om ingen bekräftelse erhålls går kanalen ur programmeringsläget efter 60 sekunder.

Visa mindre

Vilka signaler erbjuder PTCB:en?

Det finns olika versioner av PTCB:n, med 13-14 jordpotentialfria kontakter (NO/NO2) eller med en kombination av återställningsingång och statusutgång (SI-R)
 
NO - jordpotentialfri remote-kontakt 13-14
Detta anger statusen för PTCB:en. Vid e... Visa mer

Det finns olika versioner av PTCB:n, med 13-14 jordpotentialfria kontakter (NO/NO2) eller med en kombination av återställningsingång och statusutgång (SI-R)
 
NO - jordpotentialfri remote-kontakt 13-14
Detta anger statusen för PTCB:en. Vid en felfrånkoppling avges ett meddelande.
stängd = det finns inget fel
öppen = det finns en felfrånkoppling
Med NO2 öppnas kontakten även när kanalen frånkopplas manuellt.
 
SI - statusutgång
Potentialbunden statussignal som återspeglar den omvända statusen för PTCB:en. Vid en felfrånkoppling avges ett meddelande.
High (24 V) = det finns en felfrånkoppling
Low (0 V) = det finns inget fel
Maximal ström 20 mA
 
RST - reset-ingång
Den kanal som frånkopplats på grund av ett fel kopplas in igen via en negativ flank.

Visa mindre

Hur hög är den maximala strömmen för en kortslutning?

Den maximala strömmen beror på den tillgängliga ström som nätdelen kan leverera i händelse av kortslutning och på typen av kortslutning. Strömmen begränsas inte av PTCB:en.


Hur många PTCB:er kan överbryggas?

Begränsningen av antalet PTCB:er som kan överbryggas bestäms inte genom PTCB:erna, utan av överbryggningarna. Byglarna kan bära en maximal ström på 32 A och den största bygeln har 50 poler. Med rätt ström kan därför upp till 50 PTCB:er överbryggas.


Vilka plintar är PTCB:en kompatibel med?

PTCB:en är kompatibel med hela CLIPLINE complete-sortimentet så att en lämplig plint kan användas beroende på kraven. Motsvarande byglar ingår också i sortimentet med CLIPLINE complete-plintar. Ett urval av kompatibla produkter (och tillhörande bygla... Visa mer

PTCB:en är kompatibel med hela CLIPLINE complete-sortimentet så att en lämplig plint kan användas beroende på kraven. Motsvarande byglar ingår också i sortimentet med CLIPLINE complete-plintar. Ett urval av kompatibla produkter (och tillhörande byglar) finns under fliken Tillbehör på produktsidan.

Visa mindre


Visa vanliga frågor och svar