ME-IO-S BUS8-9005
-
버스 커넥터
1569885
플러그, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 핀 수: 8, 제품군: ME-IO-S.., 간격: 3.15 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 1.5 mm, 마운팅: 없음, 포장 타입: 56 mm 폭 테이프
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 권장 사항 | 추가 정보 및 자세한 치수는 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다. |
| 제품군 | ME-IO-S.. |
| 핀 수 | 8 |
| 간격 | 3.15 mm |
| 핀 레이아웃 | 선형 핀연결 |
| 속성 | |
| 접점 저항 | 4 mΩ |
| 정격 전압(III/3) | 24 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 0.8 kV |
| 정격전압(III/2) | 24 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 0.8 kV |
| 정격 전압(II/2) | 24 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 0.5 kV |
| 최대 부하 전류 | 4 A |
| 연결 타입 | 다이렉트 플러그-인 방식 |
| 폭[w] | 15.85 mm |
| 높이 [h] | 13.55 mm |
| 길이 [l] | 32 mm |
| 납땜 핀 길이 [P] | 1.5 mm |
| 소재 데이터 - 접점 | |
| 참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 표면 특성 | 전체 금도금 |
| 금속 표면 단자점(위쪽 레이어) | 금 (Au) |
| 소재 데이터 - 하우징 | |
| 색상 (하우징) | 검정색 (9005) |
| 열 테스트 | 테스트 그룹 C | |
| 사양 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 테스트된 포지션 수 | 8 |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | | |
| 사양 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 비교 추적 인덱스(IEC 60112) | CTI 175 - 249 |
| 정격 절연 전압 (III/3) | 24 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 0.8 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 0.8 mm |
| 최소 연면 거리(III/3) | 1.25 mm |
| 정격 절연 전압 (III/2) | 24 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 0.8 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) | 0.2 mm |
| 최소 연면 거리(III/2) | 0.5 mm |
| 정격 절연 전압 (II/2) | 24 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 0.5 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) | 0.2 mm |
| 최소 연면 거리(II/2) | 0.5 mm |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≤ 500 |
| 삽입력 및 인출력 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 싸이클 수 | 25 |
| 대략적인 핀당 삽입 강도 | 0.8 N |
| 대략적인 핀당 인발 강도 | 0.6 N |
| 인서트의 접점 홀더 | |
| 사양 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| 인서트의 접점 홀더 요구 사항 >20 N |
테스트 통과 |
| 시각적 검사 | |
| 사양 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 치수 검사 | |
| 사양 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 내구성 테스트 | |
| 사양 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 해수면 기준 임펄스 내전압 | 0.91 kV |
| 접점 저항 R1 | 4 mΩ |
| 접점 저항 R2 | 3.5 mΩ |
| 삽입/제거 싸이클 | 200 |
| 기후 테스트 | |
| 사양 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 부식성 스트레스 | 300 dm3/40 °C/1 싸이클에서 0.2 dm3 SO2 |
| 열 스트레스 | 105 °C/168 h |
| 전원 주파수 내전압 | 0.5 kV |
| 충격 | |
| 사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 가속화 | 15g |
| 충격 기간 | 11 ms |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 마운트 타입 | THR 솔더링 / 웨이브 솔더링 |
| 핀 레이아웃 | 선형 핀연결 |
| 처리 참고 사항 | |
| 프로세스 | 리플로우/웨이브 솔더링 |
| 습도 민감 수준 | MSL 1 |
| 분류 온도 Tc | 260 °C |
| 리플로우 공정 시 납땜 주기 | 3 |
| 치수 도면 |
|
| 포장 타입 | 56 mm 폭 테이프 |
| [W] 테이프 폭 | 56 mm |
| [W2] 코일 전체 치수 | 62.4 mm |
| [A] 코일 직경 | 380 mm |
| 외부 포장 타입 | 투명 백 |
| ESD 레벨 | (D) 정전기 전도성 |
| 사양 | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
| 항목 번호 | 1569885 |
| 패키지 단위 | 200 pc |
| 최소 주문 수량 | 200 pc |
| 제품 키 | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057630 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 7.915 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 7.915 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - PCB 커넥터 1569965
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - 기능성 접지 접점 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - PCB 커넥터 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1633999
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
SZS 0,4X2,0 - 스크류 드라이버 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
이점
컴팩트 설계로 인해 전자 모듈을 손쉽게 스냅 가능
추가 배선 없이 전원 공급 및 통신
모듈에 직접 통합