Nota:
A causa delle attuali sfide sul mercato globale degli approvvigionamenti, Phoenix Contact è purtroppo costretta ad accettare una qualità del materiale della lega di alluminio che può comportare deviazioni ottiche dalla qualità superficiale altrimenti abituale e omogenea. Questo non ha alcuna influenza sulla qualità dei cartellini in alluminio o sulla resistenza della stampa. È un effetto puramente ottico.
WMTB-AL (D30) CUS
-
Cartello in alluminio
0830806
Cartello in alluminio, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,4 mm, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Siglatura di cavi in alluminio per montaggio con fascette
Aspetto di elevata qualità
Adatto per l'ampia superficie di siglatura di conduttori e cavi con diametro > 2,4 mm