Voluminose custodie da esterno OCS per impianti autosufficienti

Voluminose custodie da esterno OCS per impianti autosufficienti

Le custodie per l'elettronica della serie OCS si adattano perfettamente ai sistemi di dispositivi autosufficienti in condizioni estreme. Le custodie certificate in policarbonato sono leggere, resistenti e proteggono l'elettronica in modo duraturo e sicuro da umidità, calore, radiazioni UV e sollecitazione meccanica. Queste voluminose custodie in plastica sono adattabili alle esigenze individuali e ampliabili con accessori. Possono anche essere utilizzate in applicazioni complesse.

Si metta in contatto con noi per ulteriori informazioni sui prodotti

I vantaggi

  • Utilizzabile in tutto il mondo: sistema di custodie certificato a livello internazionale
  • Duraturo grazie al policarbonato stabilizzato ai raggi UV per uso esterno
  • Elettronica installata in modo sicuro: le custodie proteggono dai getti d'acqua e da altre sostanze nocive.
  • Resistente: stabile anche in presenza di forti sollecitazioni meccaniche in un ampio campo di temperature

Nuovi prodotti

Supporto per modulo fotovoltaico POS Panelfix fissato al palo
Soluzione di sistema fotovoltaico della serie POS

Supporto per modulo fotovoltaico

Per sistemi autonomi dal punto di vista energetico

Il supporto POS Panelfix è adatto al montaggio di vari pannelli solari nella gamma da 20 a 200 Wp. La struttura flessibile consente di fissarlo alla parete e al palo. Grazie all'innovativa soluzione di aggancio, il pannello può essere fissato in tempi particolarmente brevi con un solo utensile.

Caratteristiche principali

  • Ideale per il montaggio separato di pannelli solari ed elettronica
  • Montaggio con morsetti o viti
  • Compatibile con tutti i pannelli standard della gamma da 20 a 200 Wp
  • Per tutti i diametri di palo da 48 a 180 mm
  • Materiale: acciaio inossidabile

I vantaggi

  • Compatibile con tutti i pannelli disponibili in commercio (da 20 a 200 Wp) grazie all'innovativo sistema di fissaggio
  • Montaggio da parte di una sola persona in soli 15 minuti con un solo utensile (SW13) grazie alla semplice tecnologia di aggancio
  • Struttura flessibile per l'utilizzo a parete o su palo
  • Adatto ad ambienti difficili e a vento forza 10 grazie al rinforzo supplementare

Soluzione di sistema fotovoltaico della serie POS

Per sistemi energeticamente autosufficienti

Il Pico Off-Grid System (POS) è una soluzione robusta basata su pannelli fotovoltaici con diverse classi di potenza fino a 190 Wp. La soluzione comprende una custodia, un supporto a palo e un pannello solare. Per creare una soluzione autosufficiente da utilizzare sul campo, è possibile aggiungere computer, unità di comunicazione, batterie e altro ancora.

Caratteristiche principali

  • Intervallo di temperatura per il sistema completo: da -40 °C ... +85 °C
  • 5 dimensioni di custodia OCS compatibili con questo sistema, cablaggio pronto per il collegamento
  • Pannello solare: moduli fotovoltaici con 36/45 celle solari ad alte prestazioni, tecnologia monocristallina
  • Montaggio su palo: angolo di inclinazione regolabile del pannello fotovoltaico

I vantaggi

  • Sistema di custodie con certificazione internazionale
  • Con un unico supporto è possibile combinare diverse dimensioni custodia
  • Semplice montaggio dell'intero sistema da parte di una sola persona
  • Sistema completo, tranne l'elettronica propria
  • Catena di fornitura semplice

Configuratore per custodia da esterno OCS voluminosa per sistemi autonomi

Configuratore per custodie per l'elettronica voluminose per applicazioni autonome

Sviluppi dispositivi che devono funzionare in modo affidabile in condizioni ambientali estreme? - La serie di custodie OCS offre una protezione ottimale per i componenti elettronici di grandi dimensioni, anche quando sono esposti a umidità, radiazioni UV intense, temperature elevate e sollecitazioni meccaniche. Configura subito la tua custodia personalizzata. È possibile scegliere tra numerose dimensioni di custodia, diverse opzioni di montaggio e un'ampia gamma di accessori.

GameChangers di Phoenix Contact per la connessione di dispositivi

GameChangers per la connessione di dispositivi

Più che prestazioni al top, un gioco completamente nuovo: i nostri GameChangers porteranno a risultati straordinari anche le tue applicazioni.

Custodia da esterno OCS per ambienti difficili

Immagine di una custodia OCS aperta

Panoramica delle caratteristiche principali

Approfitta delle numerose funzionalità che ti offrono un elevato grado di libertà nella progettazione e nell'implementazione della tua applicazione:

  • Approvato per vari sistemi elettronici attraverso certificazioni internazionali
  • Protezione dai getti di acqua grazie a un'adeguata guarnizione in PUR
  • Spessore della custodia di 4 mm per un'elevata resistenza agli urti
  • Possibilità di utilizzo all'aperto grazie al policarbonato stabilizzato ai raggi UV
  • Fissaggio a pannello o su circuito stampato regolabile integrato
  • Bulloni di montaggio integrati per il fissaggio di componenti pesanti
  • Chiusure ermetiche e con lucchetto come protezione contro l'uso improprio
  • Accessori opzionali per il montaggio a parete o su pilone
Soluzione di sistema fotovoltaico della serie POS

Soluzione di sistema fotovoltaico POS

Ideale per le soluzioni off-grid Per applicazioni esterne complesse

Utilizza il POS (Pico-Off-Grid-System) basato su pannello FV per la realizzazione di sistemi autonomi dal punto di vista energetico con varie classi di potenza fino a 190 Wp. Con la custodia robusta e un supporto a pilone in acciaio inox realizzi una soluzione duratura per fornire energia in aree isolate e in contesti complessi. I campi di applicazione comprendono, ad esempio, la registrazione di dati ambientali, ambienti industriali con requisiti elevati e molte altre applicazioni esterne.

E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo

Ideali per queste applicazioni

Le custodie OCS sono utilizzate in applicazioni complesse. Tra queste vi è, tra gli altri, questa selezione:

  • Sistemi di monitoraggio
  • Sistemi di segnalazione
  • Tecnica di comando
  • Stazioni meteorologiche