TC ROUTER 5004T-5G EU - Router
1439475

Ipari 5G router (5G NR, Release 16, SA/NSA), EU készülék, már világszerte használható, 4G (LTE Advanced Pro) és 3G (HSPA+) visszakapcsolás, 4 portos switch, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN, 4x SMA-F antennaaljzat, SMS- és e-mail-küldés, 4 DI, 2 DO

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Mobiltelefonos router nyilvános és magáncélú 5G hálózatokhoz (SA/NSA)
Állapottartó felügyelő tűzfal dinamikus szűréshez
SMS-ben vagy e-mailben történő riasztás közvetlenül a beépített kapcsolóbemeneten keresztül
IPsec és OpenVPN
VPN távindítás hívás vagy SMS segítségével
Konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül vagy microSD kártyával
4 kapcsolóbemenet és 2 kapcsolókimenet
4 helyi Ethernet csatlakozó
Integrált naplózás
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
Széleskörű diagnosztikai funkciók
Kapcsolható energiatakarékos üzemmód
A globális mobiltelefon-piacnak (a 11. hardverváltozattól)