Convertisseurs d'interface, serveurs d'appareils et passerelles - de RS-232 à Ethernet

Serveurs d'appareils et passerelles - de RS-232 à Ethernet

Avec les serveurs d'appareils, convertissez les interfaces série RS-232, RS-422 et RS-485 avec transparence du protocole vers d'autres standards, p. ex. Ethernet (RJ45). Les passerelles et convertisseurs de protocoles permettent de compiler différents protocoles de bus de terrain et Ethernet (p. ex. PROFIBUS en PROFINET), et ainsi l'intégration fluide d'appareils et de bus de terrain série dans des réseaux Ethernet modernes.

Go to Product Detail Page for item 1107132
FL TIMESERVER NTP - Module radio
FL TIMESERVER NTP - Module radio
1107132

Récepteur GNSS, serveur de temps NTP et NTS (Network Time Protocol, Network Time Security) pour réseaux Ethernet, reçoit l'heure, la date et l'emplacement via GPS, Galileo, GLONASS et BeiDou, alimentation par PoE (af) ou 24 V DC, antenne intégrée, boîtier IP68

Différentes versions de serveurs d'appareils série sous forme d'appareils multiports

Serveurs d'appareils série : vue d'ensemble des versions

Serveurs d'appareils série

Les serveurs d'appareils série permettent une intégration fluide d'une série d'appareils et de bus existants dans des réseaux Ethernet modernes.

Dans de nombreuses applications, il existe plusieurs appareils série concentrés dans un espace réduit, tels que p. ex. un lecteur de codes-barres et une imprimante. Tous les appareils doivent être reliés au réseau Ethernet. Dans ces cas-là, l'utilisation d'un convertisseur multiports permet d'une part de gagner de la place dans l'armoire électrique et d'autre part de faire des économies.

De plus, l'utilisation peut être adaptée aux exigences individuelles, de sorte que différents utilisateurs peuvent alors accéder à différentes interfaces série avec un seul convertisseur.

Avantages

  • Mise en service et configuration faciles grâce au serveur web intégré
  • Utilisation dans toutes les industries grâce à une large plage de température (-40 °C … +70 °C) et à l'homologation pour les zones dangereuses
  • Encombrement réduit dans l'armoire électrique grâce à des formes compactes
  • L'accès non autorisé aux appareils est empêché par un cryptage AES 256 bits et des mécanismes d'authentification
  • Fonctions de diagnostic avancées des ports série pour une suppression rapide et facile des défauts par l'utilisateur
  • L'intégration fluide de ports COM virtuels grâce à des pilotes Windows intégrés assure des performances élevées à long terme, notamment pour les utilisations multiports.
Serveur d'appareils série avec transparence de protocole

Utilisation d'un port COM virtuel avec PC et appareils série

Serveur d'appareils série avec transparence de protocole

Les serveurs d'appareils série de la gamme GW DEVICE SERVER... sont utilisés pour raccorder des appareils série standard (généralement avec des formats de données RAW ou ASCII) à des réseaux Ethernet. Vous pouvez utiliser les appareils comme « port COM virtuel » ainsi que comme appareil Ethernet TCP ou UDP intégré.

Convertisseurs de protocoles et passerelles : Modbus/RTU, RAW et ASCII en Modbus/TCP et EtherNet/IP™

Intégration d'un nombre quelconque de protocoles ASCII dans Modbus ou Ethernet/IP™

Convertisseurs de protocoles et passerelles : Modbus/RTU, RAW et ASCII en Modbus/TCP et EtherNet/IP™

Les modules de la série GW MODBUS TCP/RTU… sont utilisés pour la conversion de Modbus/RTU (ou ASCII, série) en Modbus/TCP. Ces modules performants peuvent être configurés dans n'importe quelle combinaison de serveurs et clients Modbus.

Avec les modules de la série GW MODBUS TCP/ASCII…, vous fournissez, via le protocole Modbus, des chaînes de caractères RAW ou ASCII d'appareils tels que p. ex. des lecteurs de codes-barres, balances ou étiquettes RFID. Avec les modules de la série GW MODBUS EIP/ASCII..., vous pouvez convertir ces chaînes de caractères pour EtherNet/IP™.

Convertisseurs de protocoles et passerelles : Modbus vers EtherNet/IP™ ou PROFINET

Intégration d'un nombre illimité d'appareils Modbus dans le protocole EtherNet/IP™

Convertisseurs de protocoles et passerelles : Modbus vers EtherNet/IP™ ou PROFINET

Avec les modules de la série GW EIP/MODBUS... ou GW PN/MODBUS..., il est possible d'intégrer des serveurs Modbus dans le protocole EtherNet/IP™ ou PROFINET. Ainsi, les équipements Modbus existants peuvent être intégrés dans le protocole EtherNet/IP™ ou PROFINET courant, basé sur Ethernet.

Fonctionnalité de la passerelle de périphérie MQTT

Intégration de n'importe quel appareil Modbus dans des applications de l'Internet industriel des objets avec MQTT

Convertisseurs de protocoles et passerelles : Modbus vers MQTT

Comblez l'écart entre l'Internet des objets et les systèmes de régulation et de commande industriels avec la série GW MQTT/MODBUS. Connectez les clients et les serveurs Modbus au broker local ou cloud de votre choix. La gestion basée sur le web rend la configuration facile et ne nécessite aucune programmation. La prise en charge de MQTT standard et de Sparkplug B offre une flexibilité pour l'intégration dans les applications de l'Internet des objets.

Passerelle : de HART vers HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET et OPC UA

Accès performant aux signaux HART par Ethernet

Passerelle : de HART vers HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET et OPC UA

Les modules de la série GW PL... se composent d'un module de tête et jusqu'à cinq modules d'extension. Ces modules permettent de configurer et de surveiller en toute simplicité des appareils de terrain HART via des réseaux Ethernet.

La connexion Ethernet est réalisée via HART-IP, Modbus/TCP ou PROFINET. Grâce à la passerelle Ethernet HART modulaire, vous pouvez raccorder jusqu'à 40 appareils.

NOA – NAMUR Open Architecture

NOA – NAMUR Open Architecture

Passerelle : de HART vers OPC UA pour NAMUR Open Architecture (NOA)

La station de tête GW PL ETH/UNI communique par l'OPC UA selon le concept NOA (NAMUR Open Architecture). L'appareil sert de diode de données pour transmettre les données de process et de diagnostic des appareils de terrain HART à un système de cloud au choix.

L'analyse et le traitement des données obtenues permettent de contrôler l'efficacité du process. Si nécessaire, les informations sont retransmises au système ERP, afin p. ex. de créer automatiquement des commandes de maintenance. Les systèmes principaux des process ne sont ni influencés, ni menacés.

Passerelles et proxys : d'INTERBUS vers PROFINET

Proxy pour INTERBUS

Passerelles et proxys : d'INTERBUS vers PROFINET

Vous voulez intégrer une application INTERBUS dans un réseau PROFINET ? Le FL NP PND-4TX IB est la solution adaptée. Vous pouvez paramétrer facilement l'appareil avec votre outil de programmation. Vous utilisez le switch intégré dans l'armoire électrique comme liaison montante vers le système de régulation et de commande ou sur le terrain pour le couplage en série.

Passerelles et proxys : communication PROFIsafe au-delà des limites du réseau

Proxy pour PROFIsafe

Passerelles et proxys : communication PROFIsafe au-delà des limites du réseau

Unique : communiquez avec PROFIsafe de façon stable et au-delà des limites du réseau.

La passerelle PROFIsafe de Phoenix Contact permet la communication sécurisée entre deux réseaux PROFINET. Vous pouvez réaliser ainsi une sécurité fonctionnelle, telle que les concepts d’arrêt d’urgence de plusieurs installations, indépendamment du constructeur.

Serveur de temps industriel pour les réseaux Ethernet

Serveur de temps industriel pour les réseaux Ethernet

Serveur de temps industriel : détermination horaire et localisation pour les réseaux Ethernet grâce au GPS, à GALILEO ou au GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS

Le serveur de temps industriel FL TIMESERVER NTP fournit des informations de temps, par le protocole NTP, sur le réseau Ethernet. Indépendamment des autres services NTP et sans connexion Internet, les informations de temps sont reçues par GPS, GALILEO ou GLONASS. Vous pouvez installer l'appareil sans problème à l'extérieur grâce au boîtier robuste et IP68, une antenne intégrée et une alimentation PoE.

Passerelle Ethernet HART

Passerelle Ethernet HART

Passerelle Ethernet HART

En fonction de l'application, il est possible de disposer d'un accès série RS-485 ou Ethernet à toutes les données numériques des appareils HART.

La passerelle HART Ethernet permet un accès PROFINET, Modbus TCP/IP et HART IP à 40 appareils. Tout raccordement des appareils dispose de son propre maître HART afin de transmettre les données HART le plus rapidement possible par Ethernet.

Avec un réseau Modbus TCP/IP, il est également possible de mettre à disposition quatre entrées TOR et quatre sorties TOR.