Innovation Experience 2026

Reserve su plaza y acompáñenos en este tour en el que podrá descubrir cómo transformar sus procesos y aumentar su productividad.
Soluciones para la interconectividad de energía renovable

Innovation Experience 2026: cuatro pilares para una industria conectada

La industria está viviendo una transformación profunda, impulsada por la digitalización, la electrificación y la necesidad de procesos cada vez más eficientes, seguros y sostenibles. En este nuevo escenario, la tecnología no solo conecta sistemas, sino que conecta ideas, datos y personas para dar forma a la industria del futuro.

En este evento, Phoenix Contact presenta sus últimas novedades de producto, mostrando cómo se integran para dar respuesta a los grandes retos de la industria actual. Desde la base de una conectividad fiable, pasando por la disponibilidad energética y la eficiencia en el armario de control, hasta llegar a una automatización inteligente, cada solución está pensada para optimizar procesos, aumentar la productividad y garantizar la continuidad operativa.

Qué puedo ver en el Innovation Experience 2026


Power Reliability

Suministro fiable de energía para la máxima disponibilidad de sus instalaciones

Las instalaciones industriales deben funcionar de forma estable, ser monitorizadas sin fisuras y ofrecer la máxima eficiencia: no en vano, el concepto “Power Reliability” está cobrando cada vez más importancia. Phoenix Contact ofrece soluciones que combinan de forma inteligente el suministro, la protección y la monitorización, garantizando una alimentación eficiente e ininterrumpida de las instalaciones: desde la potente tecnología de 24 V y las robustas soluciones de alimentación IP67 hasta la innovadora electrónica de potencia y la protección contra sobretensiones.

WLAN 2300

Soluciones de automatización para la industria del mañana

Las máquinas modernas exigen sistemas de automatización abiertos, modulares y protegidos de forma fiable para entornos de producción modernos. Phoenix Contact le muestra cómo pueden combinarse arquitecturas escalables con conceptos de seguridad y funciones asistidas por IA. El resultado son procesos eficientes y resistentes que reducen los tiempos de parada y aumentan la productividad.

Marking process step: worker in marking cell

Mayor productividad en la fabricación de armarios de control

La creciente electrificación aumenta la demanda de armarios de control y de procesos en la fabricación de armarios de control rápidos y rentables. Desde Phoenix Contact le mostramos cómo las empresas pueden beneficiarse de la digitalización, la automatización de procesos y los flujos de trabajo estandarizados. La cartera de productos y los completos servicios de asesoramiento permiten reducir los tiempos de ciclo, aumentar la seguridad de los procesos y ofrecer soluciones escalables.

IPD Installationssystem

Conexión para aplicaciones inteligentes

El cuarto eje temático de la jornada estará dedicado a la tecnología de conexión integrada para aplicaciones inteligentes: la tecnología de conexión y el cableado de campo garantizan una transmisión fiable de señales, datos y potencia. Tecnologías como Single Pair Ethernet permiten conceptos de máquina flexibles y una comunicación industrial moderna. Los sistemas compactos y que requieren pocas herramientas aumentan la eficiencia, la sostenibilidad y el valor añadido.

Innovation Tour 2026
Le esperamos

Visite nuestra exposición permanente en horario de
09:30 h a 13:00 h donde le mostraremos las últimas
tecnologías y tendencias de la industria de la mano de
nuestros especialistas.
Todas las jornadas son gratuitas

Realice su inscripción
Phoenix Contact le espera

Programa de la jornada

09:30 Bienvenida y entrega de acreditaciones

10:00 Presentación del evento

10:15 Inicio del Tour Innovation Experience. Tecnología en acción

11:00 Presentación ciberseguridad. Listos para NIS2 y CRA: IEC62443 al mando (15-20 min.)

12:00 Presentación "Power Reliability": Cómo asegurar la fiabilidad de la alimentación (15-20 min.)

13:00 Cierre de jornada