SYS-SET/NAK/3
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2800144
Combinación de protección contra sobretensiones tipo 1, compuesta por: 3x FLT 35-260, 1x FLT 100-260, incl. Puente Nivel de protección < 4 kV, 100 kA (10/350) µs. Anchura: 87,5 mm (5 UD).
Detalles de producto
| Clase de ensayo IEC | I |
| T1 | |
| Tipo EN | T1 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
| TT | |
| Construcción | Montaje sobre carril |
| Número de polos | 3 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensión nominal UN | 230 V AC (400 V AC) |
| Conexión conductor de fase | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete mín. | 4,5 Nm |
| Longitud de pelado | 14,5 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 25 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 35 mm² |
| Conexión conductor PE | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M6 |
| Par de apriete mín. | 8 Nm |
| Longitud de pelado | 19 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 16 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 35 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 10 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 50 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 87,5 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 65,5 mm |
| Unidad de división | 5 UD |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PBT/PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | 3L-N/PE |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensión constante máxima UC (L-N) | 440 V AC |
| Tensión constante máxima UC (N-PE) | 260 V AC |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 0,1 mA |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 26 mVA (N-PE) |
| Corriente activa de servicio ICa UN | ≤ 10 µA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| Capacidad para extinguir la corriente repetitiva Ifi (L-N) | 3 kA (260 V) |
| 1,5 kA (440 V) | |
| Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi (N-PE) | 100 A |
| Nivel de protección Up | ≤ 4 kV |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 4 kV |
| Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 4 kV |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 100 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 125 A (gL) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 95 % |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-1 |
| Observación | 1998 |
| Normas/disposiciones | DIN EN 61643-11 |
| Observación | 2002 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2800144 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL1222 |
| GTIN | 4046356496247 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 813,22 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 813,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago