Der farblich abgesetzte Betätigungshebel ermöglicht Ihnen eine intuitive und zeitsparende Installation. Das sorgt für eine höhere Zuverlässigkeit im Feld und stellt einen wirtschaftlichen Betrieb der gesamten Anlage sicher.
Hebelbedienbare Leiterplattenanschlüsse
Hebelbedienbare Leiterplattenklemmen der Serie LPT
Die Serie LPT erlaubt den schnellen und intuitiven Leiteranschluss mit Querschnitten bis 25 mm².
Hebelbedienbare Leiterplatten-Steckverbinder der Serie LPC
Mit der Serie LPC schließen Sie Leiter mit Querschnitten bis 16 mm² einfach wie nie an.
Das Hebelprinzip im Detail
Das werkzeuglose Hebelprinzip erlaubt ein zeitsparendes Anschließen und Lösen von Leitern mit und ohne Aderendhülse. Das Design der Kabeleinführtrichter verhindert dabei zuverlässig das Abspleißen einzelner Litzen.
Die Position des farbig abgesetzten Hebels signalisiert Ihnen von außen, sicht- und fühlbar, die definierten Zustände des Klemmraums. So fallen nicht ordnungsgemäß geschlossene Klemmräume und somit fehlerhafte Verbindungen sofort auf.
Durch Umlegen des Hebels werden die eingeführten Leiter zuverlässig und langzeitstabil kontaktiert. Potenzielle Fehlerquellen wie z. B. ein falsches Anzugsdrehmoment beim Schraubanschluss schließen Sie somit sicher aus.
Die Push-in-Technik ermöglicht Ihnen einen zeitsparenden Anschluss auch bei geschlossenem Hebel. Dank der speziellen Federkontur können Sie starre oder mit Aderendhülse bestückte Leiter einfach und komfortabel stecken.
Neuer Komfort für den Leiteranschluss
Phoenix Contact macht Push-in so einfach wie noch nie. Schließen Sie Leiter mit Querschnitten bis 25 mm² schnell und intuitiv an. Die hebelbedienbaren Leiterplattenklemmen und Stecker mit Push-in-Federanschluss und Hebelbetätigung sind die ideale Lösung für Hersteller, die Geräte mit besonders hohem Bedienkomfort anbieten möchten. Sie reduzieren den Verdrahtungsaufwand, eliminieren Bedienfehler und reduzieren Prozess- und Folgekosten.
Die Serien LPT und LPC in der 360°-Ansicht
Überzeugen Sie sich von den Vorzügen der Serien LPT und LPC in der nebenstehenden 3D-Ansicht. Dank des hebelbedienbaren Push-in-Anschlusses können Sie Ihre Geräte bequem planen und umsetzen.
Ihre Vorteile
- Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungshebel
- Werkzeugloses Hebelprinzip erlaubt zeitsparendes Anschließen und Lösen von Leitern mit oder ohne Aderendhülse
- Eindeutige Hebelpositionen liefern zuverlässige Rückmeldung über geöffneten oder geschlossenen Klemmraum
- Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
- Zeitsparender Push-in-Anschluss bei geschlossenem Hebel
Testen Sie hebelbedienbare Verbindungstechnik
Hebelbedienbare Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder der Serien LPT/LPC mit Push-in-Federanschluss eignen sich für zahlreiche Anwendungen, z. B. im Maschinenbau, bei Batteriespeichern oder erneuerbaren Energien. Bestellen Sie kostenfrei Ihr persönliches Muster an Ihren Arbeitsplatz und überzeugen Sie sich.