Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

RBO 10-HC BU - Svorka s připojením šroubem
3247977

Svorka s připojením šroubem, jmenovité napětí: 1500 V, jmenovitý proud: 309 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Maticové připojení, Jmenovitý průřez: 150 mm2, 1. Patro, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, přímé přišroubování, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Testováno pro železniční aplikace