CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
přípojka PE | 24 - 12 | |||
C | ||||
150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
přípojka PE | 24 - 12 | |||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
přípojka PE | 24 - 12 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
přípojka PE | 24 - 12 | |||
C | ||||
150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
přípojka PE | 24 - 12 | |||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
přípojka PE | 24 - 12 |