CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 175 A | |||
C | ||||
600 V | 175 A |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
ID schválení: TAE00004G1cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 175 A | |||
C | ||||
600 V | 175 A |
IECEx
ID schválení: IECExSEV13.0003UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 187 A | 2,5 - 70 |
ATEX
ID schválení: SEV13ATEX0132UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 187 A | 2,5 - 70 |