EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
Napájecí svornice, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 30 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: oranžová
Typ produktu | Svorka senzoru/aktoru |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,77 W |
Počet přípojek na jedno patro | 1 |
jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm ... 10 mm |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 28 ... 14 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² |
Jmenovitý proud | 30 A (při středovém napájení a průřezu vodiče 4 mm²) |
18 A (při jednostranném napájení a průřezu vodiče 2,5 mm²) | |
Zatěžovací proud maximální | 30 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
Jmenovité napětí | 250 V |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Šířka | 10,4 mm |
Šířka krytu | 2,2 mm |
Výška | 75 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 44,5 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 52 mm |
Barva | oranžová (RAL 2003) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3209196 |
Ks/bal. | 25 Kus |
Minimální objednané množství | 25 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2117 |
GTIN | 4046356181709 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 13,42 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 13,42 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | TR |
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ECLASS-15.0 | 27250112 |
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |