QTC 2,5-TWIN - Průchozí svornice
3206445

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 3, typ připojení: Rychlé připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/7,5, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompaktní provedení
Testováno pro železniční aplikace