Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

AB-SK TOP - Opěra
3062090

Opěra, Držák pro sběrnice, všechny pro uložení 20 cm, šířka: 5,2 mm, výška: 102,4 mm, počet pólů: 1, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na nosnou lištu

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

K montáži stíněných svorek SK a SKS
Popisovatelné označovacím štítkem a popiskou svorkovnice KLM
Kompaktní provedení v dělení 5,2 mm
Možnost parkování pro zástrčné můstky FBS
Pro pohodlné připojení stínění, zvláště u jedno a vícepatrových svornic a přístrojů s čelním připojením
Lištu 3 x 10 mm lze pro optimální vedení vodiče namontovat svisle, vodorovně a v úhlu 45° do výložníků
Funkce koncového držáku