Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ST 2,5-PE/L/L - Vícepatrová svornice
3036097

Vícepatrová svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 22 A, počet přípojek: 6, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1., 2. a 3. patro, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Barevné označení pater PE a N podporuje vytvoření přehledného a jednoznačného rozvodu potenciálu