ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE
-
Zdroj napájení
2910587
Primárně taktované napájení ESSENTIAL edition pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC/240 W
Detaily výrobku
AC provoz | |
vstupní rozsah jmenovitého napětí | 100 V AC ... 240 V AC |
Rozsah vstupního napětí | 85 V AC ... 264 V AC |
Snížení výkonu | < 100 V (1 %/V) |
Rozsah vstupního napětí AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Rozsah vstupního napětí DC | 120 V DC ... 375 V DC |
Proudový ráz při zapínání | typ. 20 A (115 V AC) |
typ. 40 A (230 V AC) | |
Frekvenční rozsah AC | 47 Hz ... 63 Hz |
Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 10 ms (115 V AC) |
typ. 20 ms (230 V AC) | |
Příkon | 2,8 A (115 V AC) |
1,4 A (230 V AC) | |
Příkon jmenovitého výkonu | 273,22 VA |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor |
Doba sepnutí typická | 1000 ms |
Vstupní zabezpečení | 6,3 A (pomalá reakce, interní) |
Svodový proud proti PE | < 1 mA (264 V AC) |
účinnost | 88 % (115 V AC) |
90 % (230 V AC) | |
Výchozí charakteristika | HICCUP |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC ±2 % |
Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 22 V DC ... 28 V DC (max. výkon ≤ 240 W) |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 10 A |
Snížení výkonu | > 40 °C (1,67 % / °C, 115 V AC) |
> 50 °C (2,5 % / °C, 230 V AC) | |
Zátěž kapacitní maximální | 8000 μF |
Aktivní omezení proudu | 105 % - 150 % max. výstupního výkonu (při zkratu) |
pravidelná odchylka | ≤ 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
typ. ± 2 % (změna zátěže dynamicky 10 %... 90 %) | |
< 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
Zbytkové vlnění | < 120 mVSS (-10 °C ... +70 °C) |
< 240 mVSS (-20 °C ... -10 °C) | |
Výstupní výkon | 240 W |
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | 4,62 W (115 V AC) |
2,14 W (230 V AC) | |
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | 31,53 W (115 V AC) |
25,44 W (230 V AC) |
Vstup | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče AWG min. | 16 |
Průřez vodiče AWG max. | 12 |
Délka odizolování | 7 mm |
Výstup | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče AWG min. | 16 |
Průřez vodiče AWG max. | 12 |
Délka odizolování | 7 mm |
Signalizační režimy | LED |
Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
Signální výstup | |
Ukazatel stavu | zelená LED "DC OK" |
Počet fází | 1 |
Izolační napětí vstup/výstup | 3 kV AC |
Izolační napětí výstup/PE | 0,5 kV AC |
Izolační napětí vstup/PE | 2 kV AC |
Typ produktu | Elektrické napájení |
Produktová řada | ESSENTIAL POWER |
MTBF (Telcordia SR-332) | > 700000 h |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | I (s připojením PE) |
Stupeň znečištění | 2 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 60 mm |
Výška | 123,6 mm |
Hloubka | 117,6 mm |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 10 mm / 10 mm |
Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 10 mm, vertikálně 50 mm |
Ochranné lakování | ne |
Materiál pouzdra | Kov |
Materiál pouzdra | Hliník |
Provedení pouzdra | pozinkovaný ocelový plech |
Provedení bočních dílů | hliník |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška nasazení | ≤ 5000 m (> 2000 m, snížení výkonu: 10 %/1000 m) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
Šok | IEC 60068-2-27, 27, polosinusová vlna: 50g za 11 ms; 3x v jednom směru, 9x celkem |
Vibrace (provozní) | IEC 60068-2-6, sinusové vlny: 10 Hz ... 500 Hz, 19,6 m/s² (2g špička), 10 min. na jeden cyklus, 60 min. ve směru X |
Norma - Elektrická bezpečnost | EN 60950-1 |
Norma - bezpečné malé napětí | EN 60950-1 (SELV) |
Atest - požadavek polovodičového průmyslu vzhledem k výpadkům napětí sítě | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
Schválení UL | UL/C-UL uvedeno UL 508 |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 (EN 55022) Class B |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Objednací číslo | 2910587 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMB |
Kód výrobku | CMB313 |
GTIN | 4055626464404 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 972,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 800 g |
Číslo celní sazby | 85044095 |
Země původu | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Vaše výhody
Použitelné po celém světě díky širokopásmovému vstupu a mezinárodně platnému balíku atestů
Rychlá instalace díky jednoduché montáži na lištu DIN
Vyšší dostupnost díky konvekčnímu chlazení bez ventilátoru
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno