Řízené průmyslové přepínače Ethernet typu FL SWITCH 3000 sdružují vysoký síťový výkon a rozsáhlou bezpečnost, s úplnou redundancí IEEE (STP/RSTP/MST) a rozšířenou kruhovou redundancí s časy opětovné připravenosti 15 ms. Webová přizpůsobivost zjednodušuje uživatelské rozhraní aktuálních aplikací a poskytuje možnosti škálování pro budoucnost. Mnohostranná nabídka přípojek optického kabelu a vedení z mědi umožňuje použití v nejrůznějších aplikacích.
FL SWITCH 3008
-
Industrial Ethernet Switch
2891031
Řízený přepínač Ethernet s osmi porty RJ45 pro 10/100 MBit/s a s provozní teplotou -10 °C ... +60 °C
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
cUL Listed
ID schválení: E140324cUL Listed
ID schválení: File E 360692Seznam UL
ID schválení: File E 360692Seznam UL
ID schválení: E196811cUL Listed
ID schválení: E196811Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Porty RJ45 podporují přenosovou rychlost 10/100 MBit/s
Porty s optickými vlákny dovolují 100 MBit/s
Varianty pro teploty prostředí od -40 do 75 °C a od -10 do 60 °C
Rozsáhlá diagnostika s webovou podporou s konfigurovatelnými kontakty LED a dálkové signalizace
Možnosti zabezpečení u zajištění kabelů
Bezpečná správa na bázi webu a SNMP
Unikátní funkce odklízení maskuje nepoužívané stránky konfigurace, redukuje komplexnost a doby potřebné na údržbu a uvádění do provozu
Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci