Napájecí zdroje QUINT POWER – s funkcemi na nejvyšší úrovni
Pro selektivní, a tím pádem úsporné zajištění zařízení spouští napájecí zdroje QUINT POWER jističe vedení s šestinásobným jmenovitým proudem magneticky, a proto velmi rychle. Vysoká dostupnost systému je navíc zajištěna preventivní kontrolou funkce, která hlásí před výskytem chyby kritické provozní stavy.
Spolehlivé spuštění těžkých zátěží probíhá se statickou výkonovou rezervou POWER BOOST. Díky nastavitelnému napětí jsou pokryty všechny oblasti od 5V DC ... 56 V DC.
QUINT-PS/3AC/24DC/40
-
Zdroj napájení
2866802
Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER, Šroubové připojení, Montáž na nosnou lištu, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), vstup: 3 fázové, výstup: 24 V DC / 40 A
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E211944Schéma IECEE CB
ID schválení: SI-11216EAC
ID schválení: EAC-ZulassungLR
ID schválení: LR22301698TA-02NK
ID schválení: TA24091MSchéma IECEE CB
ID schválení: SI-11216BV
ID schválení: 21004/C1 BVEAC
ID schválení: EAC-ZulassungSeznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528RINA
ID schválení: ELE333522XGABS
ID schválení: 23-2355407-PDAType approved
ID schválení: SI-SIQ BG 005/009Type approved
ID schválení: SI-SIQ BG 005/009EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764SEMI F47
ID schválení: SEMI F47DNV
ID schválení: TAA000030XSchéma IECEE CB
ID schválení: SI-11173cCSAus
ID schválení: 2164434Type approved
ID schválení: SI-SIQ BG 005/009cCSAus
ID schválení: 80146928cULus Listed
ID schválení: E123528-20240627ABS
ID schválení: 23-2355407-PDABV
ID schválení: 21004/C1 BVNK
ID schválení: TA24091MRINA
ID schválení: ELE333522XGLR
ID schválení: LR22301698TA-02EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764SEMI F47
ID schválení: SEMI F47cULus Listed
ID schválení: E199827-20240918cULus Listed
ID schválení: E199827-20240918Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Spolehlivé spouštění chodu těžkých zátěží
Vysoká dostupnost systému i při trvalém výpadku jedné fáze
Preventivní kontrola funkce