CB 1/6-2/4 PT-BE
-
Základna
2800929
Základna s technikou připojení Push in pro přístrojové jističe CB ...
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Typ produktu | Základna |
Produktová řada | CB BE |
Provedení | Základní prvek, montáž na nosnou lištu |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací proud maximální | 16 A |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0 VA |
Jmenovité napětí UN | 300 V |
Všeobecně | |
Jmenovité izolační napětí Ui | 250 V |
Jmenovité rázové napětí | 4 kV |
Cykly zapojení | 100 |
Indikace / Dálkové hlášení | |
Označení přípojky | Obvod dálkového hlášení |
Spínací funkce | Přepínací kontakt |
Zatěžovací proud maximální | 16 A |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² Přípojka 1 ... 6 mm² Přípojka 1 |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² Přípojka 1 ... 6 mm² Přípojka 1 |
Průřez vodiče ohebného (2 vodiče se stejným průřezem s dutinkou vodiče TWIN s plastovou objímkou) | 0,5 mm² Přípojka 1 ... 1 mm² Přípojka 1 |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² Přípojka 2.1/2.2 ... 4 mm² Přípojka 2.1/2.2 |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² Přípojka 2.1/2.2 ... 4 mm² Přípojka 2.1/2.2 |
Průřez vodiče ohebného (2 vodiče se stejným průřezem s dutinkou vodiče TWIN s plastovou objímkou) | 0,5 mm² Přípojka 2.1/2.2 ... 1 mm² Přípojka 2.1/2.2 |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² Přípojka 12/11/14 ... 1 mm² Přípojka 12/11/14 |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² Přípojka 12/11/14 ... 1,5 mm² Přípojka 12/11/14 |
Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 1 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² Přípojka 1 ... 6 mm² Přípojka 1 |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² Přípojka 1 ... 6 mm² Přípojka 1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² Přípojka 2.1/2.2 ... 4 mm² Přípojka 2.1/2.2 |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,75 mm² Přípojka 2.1/2.2 ... 4 mm² Přípojka 2.1/2.2 |
Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,34 mm² Přípojka 12/11/14 ... 1 mm² Přípojka 12/11/14 |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,34 mm² Přípojka 12/11/14 ... 1,5 mm² Přípojka 12/11/14 |
Přípojka 1 | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 12 mm |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,5 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 6 mm² |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,5 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 6 mm² |
Přípojka 2.1 / 2.2 | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 12 mm |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 4 mm² |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 6 mm² |
Obvod dálkového hlášení | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 16 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12,3 mm |
Výška | 90 mm |
Hloubka | 46,7 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
černá (RAL 9005) | |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA 6.6 |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP30 (Rozsah ovládání) |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 120 °C |
Normy/předpisy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 2800929 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | CLA |
Kód výrobku | CLA193 |
GTIN | 4046356690638 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 33,11 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 33,021 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
CB TM1 0.5A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800835
-
CB TM1 1A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800845
-
CB TM1 0.5A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800846
-
CB TM1 1A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800847
-
CB TM1 2A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800848
-
CB TM1 3A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800849
-
CB TM1 4A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800850
-
CB TM1 5A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800851
-
CB TM1 6A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800852
-
CB TM1 8A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800853
-
CB TM1 10A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800854
-
CB TM1 12A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800855
-
CB TM1 16A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800856
-
CB TM1 0.5A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800857
-
CB TM1 1A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800858
-
CB TM1 2A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800859
-
CB TM1 3A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800860
-
CB TM1 4A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800861
-
CB TM1 5A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800862
-
CB TM1 6A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800863
-
CB TM1 8A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800864
-
CB TM1 10A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800865
-
CB TM1 12A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800866
-
CB TM1 16A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800867
-
CB TM2 0.5A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800868
-
CB TM2 1A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800869
-
CB TM2 2A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800870
-
CB TM2 3A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800871
-
CB TM2 4A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800872
-
CB TM2 5A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800873
-
CB TM2 6A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800874
-
CB TM2 8A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800875
-
CB TM2 10A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800876
-
CB TM2 12A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800877
-
CB TM2 16A SFB P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800878
-
CB TM2 0.5A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800879
-
CB TM2 1A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800880
-
CB TM2 2A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800881
-
CB TM2 3A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800882
-
CB TM2 4A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800883
-
CB TM2 5A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800884
-
CB TM2 6A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800885
-
CB TM2 8A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800886
-
CB TM2 10A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800887
-
CB TM2 12A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800888
-
CB TM2 16A M1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800889
-
CB TM2 0.5A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800890
-
CB TM2 1A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800891
-
CB TM2 2A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800892
-
CB TM2 3A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800893
-
CB TM2 4A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800894
-
CB TM2 5A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800895
-
CB TM2 6A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800896
-
CB TM2 8A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800897
-
CB TM2 10A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800898
-
CB TM2 12A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800899
-
CB TM2 16A F1 P - Termomagnetický přístrojový jistič 2800900
-
CB E1 24DC/1A NO P - Elektronický přístrojový jistič 2800901
-
CB E1 24DC/2A NO P - Elektronický přístrojový jistič 2800902
-
CB E1 24DC/3A NO P - Elektronický přístrojový jistič 2800903
-
CB E1 24DC/4A NO P - Elektronický přístrojový jistič 2800904
-
CB E1 24DC/6A NO P - Elektronický přístrojový jistič 2800905
-
CB E1 24DC/8A NO P - Elektronický přístrojový jistič 2800906
-
CB E1 24DC/10A NO P - Elektronický přístrojový jistič 2800907
-
CB E1 24DC/1A S-R P - Elektronický přístrojový jistič 2800908
-
CB E1 24DC/2A S-R P - Elektronický přístrojový jistič 2800909
-
CB E1 24DC/3A S-R P - Elektronický přístrojový jistič 2800910
-
CB E1 24DC/4A S-R P - Elektronický přístrojový jistič 2800911
-
CB E1 24DC/6A S-R P - Elektronický přístrojový jistič 2800912
-
CB E1 24DC/8A S-R P - Elektronický přístrojový jistič 2800913
-
CB E1 24DC/10A S-R P - Elektronický přístrojový jistič 2800914
-
CB E1 24DC/1A NC P - Elektronický přístrojový jistič 2800915
-
CB E1 24DC/2A NC P - Elektronický přístrojový jistič 2800916
-
CB E1 24DC/3A NC P - Elektronický přístrojový jistič 2800917
-
CB E1 24DC/4A NC P - Elektronický přístrojový jistič 2800918
-
CB E1 24DC/6A NC P - Elektronický přístrojový jistič 2800919
-
CB E1 24DC/1A S-C P - Elektronický přístrojový jistič 2800922
-
CB E1 24DC/2A S-C P - Elektronický přístrojový jistič 2800923
-
CB E1 24DC/3A S-C P - Elektronický přístrojový jistič 2800924
-
CB E1 24DC/4A S-C P - Elektronický přístrojový jistič 2800925
-
CB E1 24DC/6A S-C P - Elektronický přístrojový jistič 2800926
-
CB E1 24DC/8A S-C P - Elektronický přístrojový jistič 2800927
-
CB E1 24DC/10A S-C P - Elektronický přístrojový jistič 2800928
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBS 10-6 - Zástrčný můstek 3030271
-
FBS 2-6 GY - Zástrčný můstek 3032237
-
FBS 2-6 - Zástrčný můstek 3030336
-
FBS 3-6 - Zástrčný můstek 3030242
-
FBS 4-6 - Zástrčný můstek 3030255
-
FBS 5-6 - Zástrčný můstek 3030349
-
FBS 20-6 - Zástrčný můstek 3030365
-
FBS 50-6 - Zástrčný můstek 3032224
-
PC - Kódovací hvězdice 3040588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808587
-
ZBF 4 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825023
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
ZBF 12 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825018
-
UC-TMF 4 - Značkovače pro svorky 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Značkovače pro svorky 0824630
-
UC-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Značkovače pro svorky 0824670
-
UCT-TMF 4 - Značkovače pro svorky 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Značkovače pro svorky 0829651
-
UCT-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Značkovače pro svorky 0829686
-
CUTFOX-FBS - Čelní střihací nůž 1212124
-
CRIMPFOX 10S - Lisovací kleště 1212045
Vaše výhody
Rychlá instalace s nižšími náklady na propojení díky možnosti můstkování
Lze kdykoliv rozšířit díky modulární konstrukci
Rychlá a spolehlivá instalace díky technice připojení push in
Jednoznačné přiřazení ochranných konektorů díky možnosti kódování
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno