Bezpečnostní modul je výstupní modul z rodiny produktů Axioline F k použití v systému PROFIsafe. Modul má čtyři zabezpečené digitální výstupy při dvoukanálovém osazení nebo osm zabezpečených digitálních výstupů u jednokanálového osazení. Výstupy mohou být parametrizovány podle aplikace a umožňují integraci aktorů do systému PROFIsafe.
AXL F PSDO8/3 1F
-
Bezpečnostní modul
2701560
Axioline F, Digitální výstupní modul, Funkční bezpečnost, PROFIsafe, výhradně pro připojení k řídicí jednotce Phoenix Contact nebo Siemens, Digitální výstupy: 4 (při dvoukanálovém obsazení), 8 (při jednokanálovém obsazení), 2 A, technologie připojení: 2-, 3- vodič, krytí: IP20
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
BSH
ID schválení: 840cULus Listed
ID schválení: E238705cULus Listed
ID schválení: E238705PROFIsafe
ID schválení: Z20121Functional Safety
ID schválení: 968/EZ 650.04/20Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508