Řídicí jednotka PLCnext AXC F 2152 pro systém V/V Axioline je rychlá, robustní a jednoduchá. To znamená, že je důsledně přizpůsobená maximálnímu výkonu, jednoduché manipulaci a použití v náročném průmyslovém prostředí.
AXC F 2152
-
Řídicí jednotka
2404267
Řídicí jednotka (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Připojení IoT: PROFICLOUD a každý cloud přes cloudové konektory; Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2; Procesor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR2480202TA-02PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840RINA
ID schválení: ELE008423XG001ABS
ID schválení: 23-2449604-PDAPROFINET
ID schválení: Z13493PROFINET
ID schválení: Z13494TÜV SÜD Type tested
ID schválení: IITS2 029429 0027cULus Listed
ID schválení: E238705cULus Listed
ID schválení: E366272CCC
ID schválení: 2021122304114448Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Operační systém Linux
Podpora kultivovaného jazyka a IEC 61131-3 v kombinaci
Přímo připojitelných až 63 V/V modulů AXIO
2x rozhraní Ethernet (integrovaný přepínač)
Zvýšená pevnost EMC
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšně otestováno: použití za extrémních okolních podmínek“ v příručce uživatele)
Podpora PROFINET
Připojení PROFICLOUD
Podpora četných protokolů: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP atd.
Připojení k PLCnext Store
Kybernetická bezpečnost podle IEC 62443