Vazební člen sběrnice je určen k použití v síti PROFINET. Vazební člen sběrnice představuje spojovací článek k systému Axioline F-I/O a k průmyslovým signálům I/O, které jsou k němu přivedeny. K vazebnímu členu sběrnice můžete přiřadit až 63 účastníků Axioline F. Popisy zařízení pro řídicí jednotky od společnosti Phoenix Contact jsou nedílnou součástí technických nástrojů PC Worx a PLCnext Engineer. Pro integraci stanice Axioline F do jiných programovacích systémů jsou k dispozici příslušné soubory GSDML. Tyto soubory jsou k dispozici ke stažení na následující adrese: www.phoenixcontact.com/product/2403869
AXL F BK PN TPS
-
Vazební člen sběrnice
2403869
Axioline F, Vazební člen sběrnice, PROFINET, Zásuvka RJ45, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR2480202TA-02PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840RINA
ID schválení: ELE008423XG001ABS
ID schválení: 20-2059154-PDAPROFINET
ID schválení: Z12930cULus Listed
ID schválení: E238705Kompatibilní produkty
Vaše výhody
2 porty Ethernetu (s integrovaným přepínačem)
Odpovídá požadavkům specifikace PROFINET V2.3
Podporuje PROFIsafe
Podporuje PROFIenergy
Podporuje systémovou redundanci PROFINET S2 (od verze firmwaru 1.30)
PROFINET RT a IRT
Minimální doba cyklu PROFINET u RT a IRT 250 µs
Doba chodu ve vazebním členu sběrnice zanedbatelná (oproti 0 µs)
Typická doba cyklu místní sběrnice Axioline F cca 10 µs
Webová správa
podporuje provoz Axioline Smart Elements
Podporuje pasivní Smart Elements (od verze firmwaru 1.30)
Podporuje IOL-CONF (od verze firmwaru 1.30)
Bezpečné zpracování analogových hodnot pomocí Safe AI a dalších komponentů