Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

AXL SE DO16/1 - Digitální modul
1088129

Axioline Smart Elements, Digitální výstupní modul, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 1 vodič, krytí: IP20

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

16 digitálních výstupů
24 V DC, 500 mA
Připojení aktorů 1vodičovou technikou
Parametrizovatelné chování náhradních hodnot výstupů u prvku Smart Element
Uložený typový štítek přístroje