AXL SE DI16/1 - Digitální modul
1088127

Axioline Smart Elements, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 1 vodič, krytí: IP20

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

16 digitálních vstupů podle normy EN 61131-2 typu 1 a typu 3
Jmenovité napětí: 24  V  DC
Jmenovitý proud: 2,4 mA
Připojení senzorů 1vodičovou technikou
Doba filtrování < 1 ms
Uložený typový štítek přístroje