Chytré prvky Axioline můžete integrovat do systémů s rozhraním chytrých prvků. Tento Smart Element je bezpečný výstupní modul k použití v systému PROFIsafe.
AXL SE PSDO4/2 2A
-
Bezpečnostní modul
1079231
Axioline Smart Elements, Digitální výstupní modul, Funkční bezpečnost, PROFIsafe, výhradně pro připojení k řídicí jednotce Phoenix Contact nebo Siemens, Bezpečné digitální výstupy: 2 (2kanálové osazení), 4 (1kanálové osazení), 24 V DC, 2 A, technologie připojení: 2 vodič, krytí: IP20
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
DNV
ID schválení: TAA00003B0RINA
ID schválení: ELE263623XGABS
ID schválení: 24-2510075-PDAcULus Listed
ID schválení: E238705PROFIsafe
ID schválení: Z20275Functional Safety
ID schválení: 968/EZ 650.04/20Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Do SIL 3 podle EN 61508
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061
4 bezpečné výstupy při 1kanálovém osazení
2 bezpečné výstupy při 2kanálovém osazení