US-EMP (60X15)
-
Zaskakovací štítky
0828781
Zaskakovací štítky, Karta, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 9, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 60 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Značení přístrojů |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 9 |
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě | 1 |
Technologie označování | Přenos tepla pro matrice a karty |
Způsob montáže | aretovat |
shodný s RoHS | ano |
Tloušťka fólie | 500 µm |
Barva | bílá (RAL 9010) |
Materiálem | PVC |
PVC | |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Obsažené látky | bez silikonu |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN 50018:2013-05 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň klimatu | AHT 1,0 S |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 80 °C |
Doporučené podmínky skladování | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v chladu a tmě. |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 10 °C ... 25 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 35 % ... 65 % |
Skladovatelnost | 12 měsíců (viz datum balení) |
Šířka | 59,7 mm |
Výška | 14,9 mm |
Hloubka | 0,5 mm |
Tloušťka materiálu | 0,50 mm |
Textové pole | |
Šířka textového pole | 60 mm |
Výška textového pole | 15 mm |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Objednací číslo | 0828781 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG2419 |
GTIN | 4046356558624 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 15,18 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 14,66 g |
Číslo celní sazby | 39269097 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,053 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1472405
-
BLUEMARK ID - Tiskárna 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Tiskárna 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Barvicí páska 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Barvicí páska 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Kazeta s barvicí páskou 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Barevná patrona 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Barevná patrona 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Barevná patrona 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Barevná patrona 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Zásobník 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Zásobník 1044355
-
CARRIER-EMP (1000X15) GY - Nosiče štítků 0829366
-
CARRIER-EMP (1000X15) TR - Nosiče štítků 0829530
-
CARRIER-EMP (60X15) - Nosiče štítků 0827453
-
KMK 5 - Plastový značkovač kabelů 0830746
-
KMK HP (60X15) - Nosiče značkovačů kabelů 0830722
-
KMK UV (60X15) - Nosiče značkovačů kabelů 1014108
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Nosiče štítků 0829559
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - Nosiče štítků 0829560
-
THERMOMARK CARD - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5148888
-
BLUEMARK CLED - Tiskárna 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Zásobník 5146451
Vaše výhody
Popisky ve formě jednotných matric jsou jednoduše, rychle a cenově úsporně popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD
Předem lisované popisky a etikety lze lehce oddělit a jednoduše namontovat
Podložky poskytují místo pro funkční texty
Řada popisovačů UniCard US-EMP … nabízí popisky pro montáž do dostupných rámečků štítků CARRIER EMP …
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno