Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

BCP-508F-12 GN - Konektor desky plošných spojů
5448912

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: bílozelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 12, počet řad: 1, počet pólů: 12, počet přípojek: 12, řada výrobků: BCP-F, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: H1L Philipps-Recess s podélnou drážkou, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: BASICLINE 2,5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Dovoluje připojení dvou vodičů