BC-500X18- 3 GN - Svorka desky plošných spojů
5442905

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: BC-X18, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: H1L Philipps-Recess s podélnou drážkou, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: bílozelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka je připojitelná k různému počtu pólů!

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty