Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 11, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 11, řada výrobků: BC-X9, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: bílozelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici