Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

BCH-350V- 2 GN - Kontaktová lišta desky plošných spojů
5441278

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: bílozelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: BCH-V, rozteč: 3,5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: BASICLINE 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě