Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PTRV 4-PV /RD - Rozvod potenciálu
3270246

Rozvod potenciálu, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3. a 4. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá, barva připojovacích prvků: červená

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rozdělovač potenciálu pro rozvod potenciálů až do 17,5 A
Bezdrátové propojení na nejmenším prostoru díky kompaktní konstrukční velikosti
Vysoká kvalita kontaktu díky technologii push-in jako náhrada pro wire-warp, termi-point, atd.
Měřicí bod 2,3 mm umožňuje kontrolu běžnými zkoušečkami mezi vodiči