CSA
ID schválení: 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| horní patro | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
| dolní patro | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| horní patro | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
| dolní patro | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| horní patro | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
| dolní patro | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| horní patro | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
| dolní patro | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||