Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UT 16 - Průchozí svornice
3044199

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 76 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 16 mm2, průřez: 1,5 mm2 - 25 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

S pomocí redukčních můstků lze spojovat svorky různých technik připojení, např. UT 35 šroubové svorky s technologií Push-in 2,5 Push-in svorkami s napájecími bloky
Flexibilní možnosti redukčního můstku v systému CLIPLINE complete naleznete v kapitole "Příslušenství pro systém řadových svorek CLIPLINE complete"
Jednoduchý a časově úsporný přívod a rozvod napětí větších proudů a průřezů do 35 mm² s redukčními můstky
Testováno pro železniční aplikace