DNV
ID schválení: TAE00001S9CSA
ID schválení: 13631Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-63045cULus osvědčení
ID schválení: E60425Znalecké posudky VDE s kontrolou výroby
ID schválení: 40013715Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 2,5 |
CSA
ID schválení: 13631cULus osvědčení
ID schválení: E60425ATEX
ID schválení: KEMA04ATEX2048UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 0,14 - 2,5 | |||
Jen tuhé vodiče | 0,14 - 4 |
cUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup D | ||||
26 - 12 |
EAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010101950IECEx
ID schválení: IECEx KEM 06.0027UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 0,14 - 2,5 | |||
Jen tuhé vodiče | 0,14 - 4 |
UL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup D | ||||
26 - 12 |