Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UT 2,5 - Průchozí svornice
3044076

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Velký prostor pro připojení umožňuje připojení tuhých a pružných vodičů bez koncovky vodiče, i nad jmenovitý průřez
Kompaktní provedení nabízí kromě úspory místa současně i komfortní propojení na nejtěsnějším prostoru
Optimální vedení šroubováku díky uzavřeným šroubovým otvorům
Testováno pro železniční aplikace
Toulec vodiče umožňuje uchycení vodičů s koncovkou vodiče a plastovým límcem ve jmenovitém průřezu