Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

STS 2,5-TWIN OG - Průchozí svornice
3037504

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 3, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: oranžová

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Stejný obrys a stejné rozdělení jako u průchozích svornic
Příčné spojení k sousedním průchozím svornicím s průchozím systémem zástrčných můstků FBS ...