Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ST 10-PE - Svornice ochranného vodiče
3036136

Svornice ochranného vodiče, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Pružinová svorka, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 10 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 16 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: zeleno-žlutá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Testováno pro železniční aplikace