ST 10 BU - Průchozí svornice
3036123

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 57 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 10 mm2, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 16 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Flexibilní možnosti redukčního můstku v systému CLIPLINE complete naleznete v kapitole "Příslušenství pro systém řadových svorek CLIPLINE complete"
Pomocí zdvojených prostorů pro můstky je vedle individuálního řetízkového přemostění možné i redukční přemostění na pružinové svornice menších průřezů
Testováno pro železniční aplikace