CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 65 A | 16 - 6 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-62906KR
ID schválení: HMB17372-EL002NK
ID schválení: 09 ME 140Znalecké posudky VDE s kontrolou výroby
ID schválení: 40009039Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 57 A | 1,5 - 10 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
F | ||||
1000 V | 65 A | 16 - 6 |