Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

STS 2,5-QUATTRO-PE - Svornice ochranného vodiče
3031759

Svornice ochranného vodiče, počet přípojek: 4, typ připojení: Pružinová svorka, 1. Patro, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: zeleno-žlutá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

V nabídce obrysově stejné svornice ochranného vodiče