ST 6-PE - Svornice ochranného vodiče
3031500

Svornice ochranného vodiče, počet přípojek: 2, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: zeleno-žlutá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Dodatečné možnosti popisu
Nekorodující svorky
Nízké přechodové odpory
Testováno pro železniční aplikace