CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-62810KR
ID schválení: HMB17372-EL002NK
ID schválení: 09 ME 140VDE Povolení značek
ID schválení: 40009035Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,5 - 6 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
Usegroup F | ||||
1000 V | 50 A | 24 - 8 |