Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ST 4 - Průchozí svornice
3031364

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, 1. Patro, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průchodný, dvojitý prostor pro funkční prvek poskytuje všechny možnosti časově úsporného rozvodu potenciálu a připevnění zkušebního příslušenství
Kompaktní provedení a čelní připojení nabízí kromě úspory místa současně komfortní propojení na nejtěsnějším prostoru
Velký prostor umožňuje uchycení vodičů s koncovkou vodiče a plastovým límcem ve jmenovitém průřezu
Testováno pro železniční aplikace