Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ST 2,5-QUATTRO-PE - Svornice ochranného vodiče
3031322

Svornice ochranného vodiče, počet přípojek: 4, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: zeleno-žlutá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Dodatečné možnosti popisu
Nízké přechodové odpory
Nekorodující svorky
Zeleno-žlutá barva pouzdra
Testováno pro železniční aplikace